为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

陶瓷瞬态电压抑制器 (CTVS)

  • 高达30 kV的可靠静电放电 (ESD) 保护
  • 非常坚固耐用,适合极端热循环和重复脉冲
  • 汽车级规格(负载突降、起动)
  • 镍栅系列符合AEC-Q200认证

汽车专用系列

  • 可提供高达30 kV的静电放电保护
  • 低泄漏电流
  • 调整电容可用于额外的电磁干扰滤波
  • 符合AEC-Q200认证
  • 瞬态电流防护符合ISO 7637-2认证
  • 具备起动脉冲和负载突降保护能力
  • 温度范围:最高达+150 °C
  • WLD: 1 … 25 J
  • 封装尺寸:0402 … 2220

产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 电容, 典型 (pF) 尺寸 PDF
16 - 38 14 - 30 --- CT0603K14G_G - CT2220K30G_G file_pdf_box
16 - 38 14 - 30 3 - 15000 CT0402L14G - CT2220S14BAUTOG file_pdf_box
16, 32 14, 25 3 - 15 CT0603L25HSG_E, CT0603S14AHSG_E, CT0603V150RFG_E file_pdf_box