为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电力电容器

  • 用于直流链路功能的块状电力电容 (PCC)
  • 耐高温(最高可达+125 °C)
  • 高峰值和RMS电流处理能力强
  • 长期稳定性
  • 优异的耐脉冲能力
  • 过压强度高(可达两倍的额定电压)
  • 电感极低(最大仅为20 nH)
  • 标准和定制设计

块状电力电容器(PCC LP)

  • 体积填充因子接近于1
  • 电感极低(最大为20 nH)
  • 使用寿命长(约10000 h)
  • 标准和定制设计
  • 可提供平绕组和层叠绕组等型号
  • 温度范围:–40 … +105 °C
  • 段时工作温度:最大+125 °C

额定电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
--- --- B25655J* assignment
--- --- B25655W* assignment
--- --- B25655P* assignment
--- --- B25655M* assignment