为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

  • 长期稳定性
  • 优异的耐脉冲能力
  • 卓越的过压保护能力
  • 电感极低
  • 采用无液体技术标准和定制化设计,着火风险很低
  • 标准和定制设计
  • 可提供符合AEC-Q200和IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证的电容器

MKT

  • 工作温度高达+125 °C
  • 优异的耐脉冲能力
  • 接触可靠性高

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容 (µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
50 - 630 0.001 - 220 32 - 400 B32520 - B32529 file_pdf_box

X1 MKP

  • 跨线应用
  • 适用于严苛环境

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容 (µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.022 - 6.8 330 B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3 file_pdf_box
--- 0.0068 - 5.6 530 B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5 file_pdf_box

Y1 MKP

  • 接地应用
  • 高电压能力

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容 (µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.001 - 0.01 500 B81123 file_pdf_box

Y2 MKP

  • 接地应用
  • 适用于严苛工况
  • 微型尺寸
  • 在350V AC和+85 °C/85%RH条件下,使用寿命为1000h

额定电压 (V DC) 电容 (µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
350 0.0047 … 1.2 --- B32032 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32033 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32034 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32035 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32036 assignment

X2 MKP B32932A/B … B32936A/B

  • 可与电源串联
  • 超稳定电容值
  • 适用于严苛环境

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容 (µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.047 - 2.2 305 B32932, B32933, B32934, B32936 file_pdf_box

X2 MKP B32922H/J … B32926H/J

  • 跨线应用
  • 超稳定电容值
  • 适用于严苛环境

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容 (µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.1 - 15 305 B32922H - B32926J file_pdf_box

X2 MKP B32924A/B4 … B32926A/B4

  • 内部系列结构
  • “电子仪表”,电源“串联”
  • 跨线应用
  • 在330V AC和+85 °C/85%RH条件下,使用寿命长达1000h

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容 (µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.47 - 10 350 B32924*4, B32926*4 file_pdf_box