为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

  • –55 °C - +150 °C宽温度范围
  • 微型尺寸
  • 机械强度高
  • 适用于无引线焊接剖面(符合JEDEC J-STD 020D标准)
  • 符合AEC-Q200认证

功率电感器

  • 屏蔽版与未屏蔽版
  • 直流电阻低
  • 温度高达+150 °C
  • 符合AEC-Q200认证
产品搜索

尺寸长x宽x高 电感(µH) 型号 PDF
10.4x10.0x5.8 10 - 680 B82475M1 file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 0.82 - 1000 B82464P4 file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 0.82 - 1000 B82464G4 file_pdf_box
10.4x10.4x4.8 1 - 1000 B82464A4 file_pdf_box
12.5x12.5x6.5 1 - 1000 B82477P2 file_pdf_box
12.5x12.5x8.5 0.82 - 1000 B82477P4 file_pdf_box
6.3x6.3x3 0.82 - 1000 B82462G4 file_pdf_box
6x6x3 1 - 1000 B82462A4 file_pdf_box
7.3x7.3x4.5 1 - 1000 B82472P6 file_pdf_box
8.3x7.5x5.5 10 - 470 B82473M1 file_pdf_box