为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻

引线式圆片和CU压敏电阻

  • 汽车级规格(负载突降、起动)
  • 稳定的保护等级
  • 最小泄漏电流
  • 工作温度高达+125°C
  • 抗循环热应力性能高
  • 本质安全热保护型压敏电阻
  • 符合AEC-Q200认证

热保护型压敏电阻 T14, T20, ETFV25

  • 片状压敏电阻和熔丝封装在同一外壳里
  • 节省空间
  • 可用第三根引线进行监控
  • UL 1449认证

产品搜索

浪涌电流 (8/20µs, 15 脉冲) (安) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
3000 130 - 420 6000 T14K130E2 - T14K420E2 file_pdf_box
3000 130 - 680 10000 T20K130E2 - T20K680E2 file_pdf_box
10000 115 - 420 20000 ETFV25K115E4 - ETFV25K420E4 file_pdf_box

EnergetiQ系列压敏电阻, Q14, Q20

  • 最小元件尺寸实现最大负载容许值
  • 高度小型化
  • 浪涌电流评级高(额定值高达15 kA)

产品搜索

浪涌电流 (8/20µs, 15 脉冲) (安) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
3000, 5000 130 - 460 8000, 15000 Q14K130 - Q20K460 file_pdf_box

引线式圆片状压敏电阻 S14, S20

  • 浪涌电流评级高(额定值高达12 kA)
  • 能源评级高(最大440 J,2 ms)
  • 用于高能吸收

产品搜索

浪涌电流 (8/20µs, 15 脉冲) (安) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
500 - 3000 11 - 1100 1000 - 8000 S14K1000 - S20K95 file_pdf_box
3000 130 - 680 5000 - 10000 S14K130E2 - S20K680E2 file_pdf_box
--- 14 - 30 1000, 2000 S14K14AUTO - S20K30AUTO file_pdf_box
--- 48 1000, 2000 S14V42AUTOS5D1, S20V42AUTOS5D1 file_pdf_box