为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

正温度系数 (PTC) 热敏电阻

  • 符合AEC-Q200认证的极限温度传感器
  • 浪涌电流限制器(自保护电阻)
  • 加热元件

浪涌电流限制器(自保护电阻)

  • 尺寸小
  • 具有自保护功能
  • 可提供定制解决方案
  • B59451C: RR: 56 W, Vlink,max: 620 V
  • B59412C: RR: 120 W, Vlink,max: 800 V
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 参考温度 (℃) 订购代码 PDF
120,  56 440, 480 --- B59412C1130B070,  B59451C1130B070 file_pdf_box

浪涌电流抑制器,酚醛树脂和PBT塑料封装

  • 即使没有其它电流限制,当直接连接到Vmax时,浪涌电流限制器也不会受损
  • 最大直流链路电压:400 … 800 V
  • 工作循环次数:100000次
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 参考温度 (℃) 订购代码 PDF
100,  22,  33,  56 280 - 560 --- B59213J0130A020,  B59215J0130A020,  B59217J0130A020,  B59219J0130A020 file_pdf_box