为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器

  • 长期稳定性
  • 优异的耐脉冲能力
  • 卓越的过压保护能力
  • 电感极低
  • 采用无液体技术标准和定制化设计,着火风险很低
  • 标准和定制设计
  • 可提供符合AEC-Q200和IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证的电容器

MMKP

  • 电子镇流器(谐振电路)
  • 谐振电路LLC类型
  • 高电流应力的高频应用
  • 开关电源
产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
400 - 2000 0.0022 - 0.39 250 - 500 B32641B, B32642B file_pdf_box

MKP B32674 … B32678

  • 直流链路
  • 过电压能力
  • 高可靠性
  • 使用寿命长

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
300 - 875 0.47 - 270 --- B32674, B32676, B32678 file_pdf_box

MKP B32651 … B32658

  • 优异的耐脉冲能力
  • 接触可靠性高
  • 超低电感

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
250 - 2000 0.001 - 40 160 - 1000 B32651 - B32658 file_pdf_box

MKP B32774P … B32778P

  • 直流链路
  • 过电压能力
  • 高可靠性
  • 工作温度高达+125 °C

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
630 - 840 1 - 50 --- B32774P, B32776P, B32778P file_pdf_box

MKP B32671L … B32672L

  • 适用于所有频率范围的超高交流电压
  • 超小型尺寸
  • 抗脉冲能力大

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
250 - 2000 0.001 - 1 160 - 900 B32671L, B32672L file_pdf_box

MKP B32671P … B32673P

  • 工作温度高达+125 °C
  • PFC(功率因数校正)
  • 超高纹波电流和峰值电流

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
450 - 630 0.068 - 2.2 160, 200 B32671P, B32672P, B32673P file_pdf_box

MKP B32671Z … B32673Z

  • 工作温度高达+125 °C
  • PFC(功率因数校正)
  • 超高纹波电流和峰值电流

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
450 - 630 0.01 - 2.2 220 - 310 B32671Z, B32672Z, B32673Z file_pdf_box

MKP B32774H … B32778H

  • 直流链路
  • 适用于严苛工况
  • 高可靠性

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
450 - 1600 0.33 - 120 --- B32774H, B32776H, B32778H file_pdf_box

MKP B32656S … B32658S

  • IGBT/缓冲电路
  • 优异的耐脉冲能力和接触可靠性
  • 超低电感

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
850 - 2000 0.068 - 5.6 450 - 800 B32656S, B32658S file_pdf_box

MKP B32754 … B32758

  • 功率转换器和电机驱动的输出交流滤波
  • 优化交流电压
  • 纹波电流大/频率处理能力强

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
500 - 800 1 - 70 250 - 400 B32754, B32756, B32758 file_pdf_box

MKT

  • 工作温度高达+125 °C
  • 优异的耐脉冲能力
  • 接触可靠性高

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
50 - 630 0.001 - 220 32 - 400 B32520 - B32529 file_pdf_box

X1 MKP

  • 跨线应用
  • 适用于严苛环境

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.022 - 6.8 330 B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3 file_pdf_box
--- 0.0068 - 5.6 530 B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5 file_pdf_box

Y1 MKP

  • 接地应用
  • 高电压能力

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.001 - 0.01 500 B81123 file_pdf_box

X2 MKP B32932A/B … B32936A/B

  • 可与电源串联
  • 超稳定电容值
  • 适用于严苛环境

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.047 - 2.2 305 B32932, B32933, B32934, B32936 file_pdf_box

X2 MKP B32922H/J … B32926H/J

  • 跨线应用
  • 超稳定电容值
  • 适用于严苛环境

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.1 - 15 305 B32922H - B32926J file_pdf_box

X2 MKP B32924A/B4 … B32926A/B4

  • 内部系列结构
  • “电子仪表”,电源“串联”
  • 跨线应用
  • 在330V AC和+85 °C/85%RH条件下,使用寿命长达1000h

产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
--- 0.47 - 10 350 B32924*4, B32926*4 file_pdf_box

Y2 MKP

  • 接地应用
  • 适用于严苛工况
  • 微型尺寸
  • 在350V AC和+85 °C/85%RH条件下,使用寿命为1000h

额定电压 (V DC) 电容(µF) 均方根电压 (V AC) 型号 PDF
350 0.0047 … 1.2 --- B32032 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32033 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32034 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32035 assignment
350 0.0047 … 1.2 --- B32036 assignment