为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

负温度系数 (NTC) 热敏电阻

玻璃封装负温度系数 (NTC) 热敏电阻、引线式负温度系数 (NTC) 热敏电阻、温度探头

  • 测量精度高,长期稳定性
  • 响应时间短
  • 可测量高达+260 °C的温度
  • 耐热性好,稳定性高
  • 坚固耐用型设计
  • 紧凑型设计
  • 注塑型封装
  • 可提供电缆连接或集成接头型
  • 耐潮湿
  • 定制产品

浪涌电流限制器

  • 长期稳定性高
  • 在0 °C和+60 °C温度范围内固态电流无需降级
  • 串联使用最高可达265 V RMS

表贴式负温度系数 (NTC) 热敏电阻

  • 高精度(ΔR = ±1%)
  • 符合AEC-Q200认证

玻璃封装负温度系数 (NTC) 热敏电阻 G1541, G1551, G1561

  • 耐高温
  • 绝缘电线,绝缘电压高
  • 非标准引线配置
  • 温度范围: –55 … +260 °C
    (G1541: +250 °C)
  • I绝缘电阻: > 100 MΩ
    500 V DC (1 s)
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
55/250/56 5 - 100 ±2, ±3 G1541 file_pdf_box
55/260/56 2 - 230 ±2, ±3 G1551 file_pdf_box
55/260/56 2 - 230 ±2, ±3 G1561 file_pdf_box

引线式负温度系数 (NTC) 热敏电阻 S86*, S87*, S88*

  • 非标准引线配置
  • 自动处理编带版
  • 引线间距为2.5和5.0 mm (S87*和S88*)
  • UL认证 (S86*)
  • 温度范围: -55 … +155 °C
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
40/100/56,  55/155/56 2 - 100 ±1 - ±5 S861 file_pdf_box
40/150/21 10 - 85 ±5 S860 file_pdf_box
55/155/56 3 - 30 --- S863 file_pdf_box
55/155/56 2 - 5 ±1, ±3 S864 file_pdf_box
55/155/56 2 - 50 ±1 - ±5 S867 file_pdf_box
55/155/56 3 - 30 --- S869 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S871 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S875 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S881 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S885 file_pdf_box

表贴式负温度系数 (NTC) 热敏电阻

  • 工作温度高达+150 °C
  • 精度高 (ΔR = ±1%)
  • 符合AEC-Q200认证
  • 温度范围: –40 … +150 °C
  • 封装尺寸:0402、0603和0805
  • B公差:±1%或±3%
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±1 - ±5 B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 10 - 100 ±1 - ±5 B57332V5 - B57356V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±3, ±5 B57442V5, B57451V5, B57452V5 file_pdf_box
--- --- --- Kit file_pdf_box

外部温度探头

  • 浸水试验:2000 h/+80 °C
  • 热循环:采用适用电压,为480周期,120000循环周期
  • 热冲击:200周期在空气中的传播时间<30 s
  • 温度范围: –40 … +85 °C
  • 防护等级:IP6K6和IPX9K(持续30 s)
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
--- --- --- Upon request assignment

电机温度传感器

  • 浸水试验:500h/40°C,93%湿度
  • 热循环:1,000次循环(无电压)
  • 电缆连接设计
  • 温度范围: –40 … +200 °C
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
--- --- --- Upon request assignment

电池液传感器

  • 响应时间:<20 s(油中)
  • 热循环:21天(无电压)
  • 传感器设计可直接对电池液进行检测
  • 电缆连接设计
  • 温度范围: –40 … +100 °C
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
--- --- --- Upon request assignment

螺钉式电池传感器

  • 响应时间:<20 s(硅油中)
  • 热循环:240 h(施加电压)
  • 耐潮湿
  • 钉设计可实现快速而可靠的安装
  • 电缆连接设计
  • 温度范围: –40 … +100 °C
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
--- --- --- Upon request assignment

夹持式电池传感器

  • 热循环:240 h(施加电压
  • 2小时开/关
  • 响应时间:< 20 s(水中)
  • 电缆连接设计
  • 夹持式设计有助于快速而可靠地安装到不同直径的管子上
  • 温度范围: –40 … +100 °C
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
--- --- --- Upon request assignment

总线温度传感器

  • 绝缘强度:1000 V DC,Riso > 1 GΩ
  • 电压强度:2500 V DC,60s
  • 响应时间:<10s(水中)
  • 温度范围: –40 … +150 °C
  • 短时负载(整个使用寿命6 h):+200 °C
  • 高压绝缘符合LV123 Class H3标准
  • 线缆符合LV112-4(0.13 mm2铜镁合金合金,重量更轻)
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
--- --- --- Upon request assignment