为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

气体放电管

H3, L1

  • 交流电源:230/400 V AC
  • N-PE保护
  • IEC 61643-11 I级
  • 适用于直接冲击电流

V1

  • 交流电源:230/400 V AC
  • N-PE保护
  • IEC 61643-11 I级和II级

EF

  • 交流电源:230/400 V AC
  • IEC 61643-11 III级
  • 设备保护
  • 高点火电压

A7

  • 交流电源:230/400 V AC
  • IEC 61643-11 III级
  • 设备保护
  • 高点火电压

A8

  • ITU-T K.12
  • 电信设备保护和信号线保护
  • 2极

T8

  • 电信设备保护和信号线保护
  • ITU-T K.12
  • 3极

T83…F

  • 电信设备保护和信号线保护
  • ITU-T K.12
  • 3极
  • 故障安全

H3

  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 工作电压VRMS:255 V
  • 1.2/50 μs, 6 kV时防护等级: < 1500 V
  • IN 8/20 μs: 100 kA
  • Iimp 10/350 μs: 100 kA

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
--- --- B88069X3993 assignment

L1

  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 工作电压 VRMS: 255 V
  • 1.2/50 μs, 6 kV时防护等级: < 1500 V
  • Iimp 10/350 μs: 50 kA

产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
800 50 B88069X5731B401 file_pdf_box
800 50 B88069X6551B401 file_pdf_box

V1

  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 工作电压 VRMS: 255 V
  • 1.2/50 μs, 6 kV时防护等级: < 1500 V
  • IN 8/20 μs: 40 kA
  • class I: Iimp 10/350 μs: 12.5 kA
  • class II: Imax 8/20 μs: 65 kA

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
255 --- B88069X4400C251 file_pdf_box
255 --- B88069X4390C251 file_pdf_box
255 --- B88069X6940C251 file_pdf_box

EF

  • 放电电流大
  • 绝缘电阻大
  • 续流大
  • 可提供高压型号
  • 小尺寸
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
1500 10 B88069X4301S102,  B88069X4301T502 file_pdf_box
2500 10 B88069X5690S102,  B88069X5690T502 file_pdf_box
270 10 B88069X4131S102,  B88069X4131T502 file_pdf_box
3300 10 B88069X8691S102,  B88069X8691T502 file_pdf_box
470 10 B88069X5080S102,  B88069X5080T502 file_pdf_box
600 10 B88069X6461S102,  B88069X6461T502 file_pdf_box
800 10 B88069X2641S102,  B88069X2641T502 file_pdf_box

A7

  • 响应时间短
  • 绝缘电阻大
  • 适合要串联压敏电阻的场合
  • 大放电电流
  • 可提供高压型号
  • 紧凑型尺寸

产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
1000 15 B88069X3820S102,  B88069X3820T502 file_pdf_box
1400 15 B88069X2180S102 file_pdf_box
6300 --- B88069X9391S102,  B88069X9391T502 file_pdf_box
800 15 B88069X2140S102,  B88069X2140T502 file_pdf_box

A8

  • 响应时间短
  • 绝缘电阻大
  • 大放电电流
  • 表面贴装式和引线式型号
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
230 25 B88069X1620T602 file_pdf_box
230 25 B88069X2250S102,  B88069X2250T502 file_pdf_box
350 25 B88069X2380S102,  B88069X2380T502 file_pdf_box
500 25 B88069X6471B502 file_pdf_box
600 25 B88069X2900C103 file_pdf_box
800 20 B88069X7661C103 file_pdf_box
90 25 B88069X1630T602 file_pdf_box
90 25 B88069X1380S102 file_pdf_box

T8

  • 响应时间短
  • 绝缘电阻大
  • 大放电电流
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
230 25 B88069X3651T502 file_pdf_box
230 15 B88069X8910B502 file_pdf_box
350 15 B88069X8690B502 file_pdf_box
90 15 B88069X8300B102,  B88069X8300B502 file_pdf_box

T8,故障安全

  • 响应时间短
  • 绝缘电阻大
  • 大放电电流
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
230 25 B88069X8720B502 file_pdf_box
230 25 B88069X8680B502 file_pdf_box
230 25 B88069X8750B502 file_pdf_box
420 15 B88069X4091B502 file_pdf_box