为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电力电容器

  • 高峰值电流能力
  • 过压断路器
  • 自愈功能
  • 免维护
  • 定制配置
  • 标准产品
  • MKP交流电容器,适用于输入和输出滤波
  • MKP直流电容器,可用于直流链路和行距控制
  • 适用于直流链路的低功率块状电力电容器 (PCC LP)
  • 高功率金属化塑料膜电容器 (MKK HP),滤波性能好
  • 适用于直流链路的直流金属化塑料膜电容器 (MKK)

MKP DC

  • 转换器直流链路
产品搜索

额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
700 - 2000 --- 40 - 4000 B25620 file_pdf_box

MKP DC LSI

  • 转换器直流链路
  • 低电感
产品搜索

额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
500 - 1200 --- 50 - 400 B25631 file_pdf_box

PCC LP

  • 紧凑尺寸
  • 自愈功能
  • 高容量填充因子
  • IEC1071认证
  • 客户定制设计
  • Top: –25 … +85 °C

额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
--- --- --- B25655J* assignment

MKK DC-R

  • 紧凑尺寸
  • 低等效串联电感 (ESL)
  • 自愈功能
  • 开路电容器
  • 矩形外壳
  • 通过IEC1071标准认证
  • 客户定制设计
  • Top: –25 … +70 °C
产品搜索

额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
--- --- 2600 - 12500 B25640 assignment

MKK-DCi-H

  • 矩形外壳
  • 闭路电容器
  • 通过IEC 61071认证
  • 紧凑尺寸
  • 自愈功能
  • 菜籽油填充
  • CR: 高达30000 μF
  • VR: 高达8500 V DC
  • Top: –25 … +70 °C

额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
--- --- --- B25750H assignment