为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

SIMID功率电感器

  • 大电流处理能力
  • 宽温度范围:–55 °C … +150 °C
  • DC/DC转换器能量存储
  • 抗电磁干扰
  • 适用于无引线的焊接剖面,符合JEDEC J-STD 020D标准

大电流扼流圈

  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储
  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性

储能扼流圈/电抗器

  • 适用于开关电源电路和低功率逆变器的转换和输出滤波
  • 可根据客户要求定制

SIMID 0603 … 2220

  • 激光焊接,模塑制造
  • 大电流处理能力
  • SIMID 0603-C:
    激光切割技术
    公差小
    高谐振频率
    温度:–55 … +150 °C
  • SIMID 0805 … 2220:
    激光焊接,模塑制造
    温度最高达+150 °C
产品搜索

电感(µH) 额定电流 (A) 型号 PDF
0.001 - 0.22 0.11 - 1.8 B82496C file_pdf_box
0.0027 - 6.8 0.08 - 1 B82498F file_pdf_box
0.0027 - 0.82 0.18 - 1 B82498F3*001 file_pdf_box
0.0082 - 100 0.065 - 0.8 B82422A*100 file_pdf_box
0.01 - 100 0.06 - 0.45 B82422T file_pdf_box
1 - 1000 0.055 - 0.6 B82432C file_pdf_box
1 - 1000 0.103 - 3.3 B82432T file_pdf_box
1 - 10000 0.025 - 1.8 B82442A file_pdf_box
1 - 10000 0.098 - 8.5 B82442T file_pdf_box
1 - 680 0.068 - 1.68 B82422H file_pdf_box

功率电感器

  • 屏蔽和非屏蔽两种型号可选
  • 大电流能力
  • 直流电阻小

产品搜索

电感(µH) 额定电流 (A) 型号 PDF
0.82 - 1000 1.05 - 8.75 B82477R4 file_pdf_box
0.82 - 1000 0.38 - 9.05 B82464P4 file_pdf_box
0.82 - 68 --- B82462G2 file_pdf_box
0.82 - 1000 0.85 - 9.85 B82477P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 0.4 - 9.81 B82464G4 file_pdf_box
0.82 - 1000 0.16 - 5.1 B82462G4 file_pdf_box
1 - 68 --- B82462A2 file_pdf_box
1 - 1000 0.53 - 8.7 B82477P2 file_pdf_box
1 - 1000 0.3 - 9.4 B82472P6 file_pdf_box
1 - 1000 0.65 - 9.5 B82477G4 file_pdf_box
1 - 1000 0.19 - 6.8 B82462A4 file_pdf_box
1 - 1000 0.43 - 8.38 B82476A1 file_pdf_box
1 - 1000 1 - 8 B82479A1 file_pdf_box
1 - 1000 0.38 - 9.8 B82464A4 file_pdf_box
1 - 1000 0.18 - 3.45 B82472G4 file_pdf_box
1 - 1000 0.4 - 9 B82477G2 file_pdf_box
1 - 1000 0.2 - 7.35 B82472G6 file_pdf_box
1 - 1000 0.42 - 8 B82476B1 file_pdf_box
2 - 100 10 - 8.25 B82477D4 file_pdf_box
10 - 680 0.46 - 3.82 B82475M1 file_pdf_box
10 - 470 0.61 - 4.23 B82473M1 file_pdf_box
10 - 1000 0.8 - 8 B82479G1 file_pdf_box
10 - 220 0.41 - 2.3 B82471A1 file_pdf_box
10 - 680 0.44 - 3.69 B82475A1 file_pdf_box
10 - 470 0.56 - 3.43 B82473A1 file_pdf_box
47 5 B82477G4 file_pdf_box

大电流扼流圈,螺旋绕组

  • 高额定电流
  • 超小直流电阻
  • 超小尺寸,最小化占地面积
  • 适用于贴焊工艺
  • Isat: 高达71 A
产品搜索

电感(µH) 额定电流 (A) 型号 PDF
0.44 - 20 15 - 71 B82559*A025 file_pdf_box
0.5 - 3.9 12 - 30 B82559*A013 file_pdf_box
1 - 35 11 - 9.3 B82559*A020 file_pdf_box
1 - 30 10.1 - 43 B82559*A019 file_pdf_box
1 - 30 11.3 - 9.2 B82559*A016 file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box