为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

NTC热敏电阻

  • 长期稳定性
  • 高测量精度
  • 响应时间短
  • 耐热性好,高度稳定
  • 紧凑尺寸
  • 坚固耐用型设计
  • 带电缆插座的各式螺旋式传感器
  • 可焊接块状传感器
  • NTC热敏电阻,可作为冲击电流限制器使用
  • SMD NTC外壳尺寸:0402 … 0805
  • 高精度的SMD NTC (∆R = ±1%)
  • SMD NTC的最高工作温度达+150 °C
  • 根据客户要求提供特定解决方案

SMD NTC

  • 带内部电极和AgNiSn端子的多层表面贴装型负温度系数热敏电阻
  • 性能卓越,适用于各种需要高稳定性的应用场合
  • 高温环境下性能优异,耐老化
  • 响应时间短
  • 通过UL认证(文件编号E69802)
  • 温度范围:–40 … +150 °C
  • 外壳尺寸:0402,0603,0805
电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 型号 PDF
0.047 - 1.5 ±3, ±5 --- --- B57311V2, B57321V2 file_pdf_box
0.047 - 0.68 ±5 --- --- B57411V2, B57421V2 file_pdf_box
1 - 470 ±1 - ±5 --- --- B57301V2 - B57374V2 file_pdf_box
1 - 680 ±3, ±5 --- --- B57401V2, B57421V2, B57471V2 file_pdf_box
3.3 - 100 ±1 - ±5 --- --- B57221V2, B57230V2, B57250V2, B57261V2 file_pdf_box
4.7 - 100 ±1 - ±5 --- --- B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 file_pdf_box
4.7 - 100 ±3, ±5 --- --- B57442V5, B57451V5, B57452V5 file_pdf_box
10 - 100 ±1 - ±5 --- --- B57332V5 - B57356V5 file_pdf_box
--- --- --- --- Kit file_pdf_box
--- --- --- --- Kit file_pdf_box

可焊接芯片型SMD

  • 通过UL认证 (E69802)
  • 可烧结、焊接和粘合
  • 温度为+100 °C时,公差最小
  • 封装在8英寸的框架内
  • 尺寸: 0.3 × 0.3 mm … 2 × 2 mm
  • +25 °C条件下额定电阻:5 … 100 kΩ
产品搜索

电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 型号 PDF
10 - 85 ±5 -40 150 S860 file_pdf_box

S86*, S87*, S88*, S964, S971, S981

  • 适合自动加工的带状型号
  • 通过UL认证 (S88*)
  • 引线节距:2.5和5.0 mm(S87*和S88*)
  • 可根据客户要求定制引线形状

产品搜索

电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 型号 PDF
2 - 100 ±1 - ±5 -40,  -55 100,  155 S861 file_pdf_box
2 - 5 ±1, ±3 -55 155 S864 file_pdf_box
2 - 50 ±1 - ±5 -55 155 S867 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 -55 155 S871 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 -55 155 S875 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 -55 155 S881 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 -55 155 S885 file_pdf_box
3 - 30 --- -55 155 S863 file_pdf_box
3 - 30 --- -55 155 S869 file_pdf_box
10 - 85 ±5 -40 150 S860 file_pdf_box

G1541, G1551, G1561

  • 高耐热性
  • 高绝缘电压绝缘线
  • 提供满足客户要求的引线几何图形
  • 绝缘电阻:> 100 MΩ
  • 绝缘电压:500 V DC (1 s)
产品搜索

电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 型号 PDF
2 - 230 ±2, ±3 -55 260 G1551 file_pdf_box
2 - 230 ±2, ±3 -55 260 G1561 file_pdf_box
5 - 100 ±2, ±3 -55 250 G1541 file_pdf_box

M703

  • 定制传感器设计
  • 绝缘电压高达2500 V AC
  • 良好的热耦合能力
  • 快捷安装
  • 通过UL认证 (E69802)

产品搜索

电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 型号 PDF
5 - 30 ±2 -55 125 M703 file_pdf_box

M1703

  • 传感器头最高温度达+300 °C
  • 通过UL认证 (E69802)
  • 易于安装
  • 通过金属挂件可实现良好的热耦合
产品搜索

电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 型号 PDF
100 ±3 -10 300 M1703 file_pdf_box