为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻、陶瓷瞬态电压抑制器

  • SMD压敏电阻,适用于ESD保护和高能量吸收场合
  • 引线式片状压敏电阻工作温度可达+105 °C
  • SNF压敏电阻工作温度可达+125 °C
  • 带状和块状压敏电阻
  • 本质安全型ThermoFuse压敏电阻

陶瓷瞬态电压抑制器

  • 适用于ESD保护和浪涌电流保护
  • 双向箝位
  • 工作温度可达+150 °C
  • 低泄漏电流
  • AgNiSn端子具有多种外壳尺寸可供选择

SMD压敏电阻

  • 双向保护
  • 低泄漏电流
  • 无引脚
  • ESD保护:高达30 kV
  • 可靠的ESD保护,气体放电电压高达15 kV,符合IEC 000-4-2 4级要求
  • ESD保护
  • 外壳尺寸:0201, 0402, 0603
  • 高达2 kV(10/700 µs) 的大冲击电压能力,符合IEC 61000-4-5标准的要求
  • 通过UL认证,符合UL1449标准
  • ESD和冲击电流防护
  • 外壳尺寸:0805, 1206, 1210, 1812, 2220
产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
4 - 130 2 - 1200 CT0402L14G - CT2220M6G file_pdf_box
4 - 25 1 - 5 CT0402S14AHSG - CT0603V150RFG_E file_pdf_box
4 1 CT0201S4ACC2G, CT0201S4ACC4G, CT0201S4ACC5G file_pdf_box
11 - 40 2 - 1200 CT0402L14G - CT2220S14BAUTOG file_pdf_box
14 - 40 30 - 1200 CT0603K14G_G - CT2220K30G_G file_pdf_box
30 - 130 80 - 6000 CN2220K30E2GK2 - CT2220S50E3G file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box

SMD片状压敏电阻 (CU)

  • 电气参数与S05、S07和S10引线类型相同
  • SMD塑料封装
  • 无引线焊接
  • UL和CSA认证(即将通过CU4948认证)
  • 工作电压VRMS:14 … 300 V
  • 最大吸收能量:65000 mJ (2 ms)
  • 最大功耗:400 mW

产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
11 - 300 100 - 1200 CU3225K115G2 - CU4032K95G2 file_pdf_box
14 - 30 100, 250 CU3225K14AUTOG2 - CU4032K30AUTOG2 file_pdf_box

引线圆片式,S05 ... S20系列

  • 工作电压VRMS:11 … 1100 V
  • 工作温度:+105 °C
  • 大冲击电流能力,额定值高达12 kA
  • 大能量额定值 (2 ms):达440 J
  • 适合高能量吸收应用
产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
11 - 1100 100 - 8000 S05K11 - S20K95 file_pdf_box
14 - 30 250 - 2000 S07K14AUTOS2D1 - S20K30AUTO file_pdf_box
48 250 - 2000 S07V42AUTOS2D1, S10V42AUTOS5D1, S14V42AUTOS5D1, S20V42AUTOS5D1 file_pdf_box
130 - 680 800 - 10000 S05K130E2 - S20K680E2 file_pdf_box

引线圆片式,S25系列

  • 工作电压VRMS:130 … 750 V
  • 工作温度:+105 °C
  • 大冲击电流:达20 kA
  • 大能量额定值 (2 ms):达1025 J
  • 适合高能量吸收应用

产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
130 - 750 20000 S25K130E4R12 - S25K750E4R12 file_pdf_box

Q14, Q20

  • 工作电压VRMS:130 …680 V
  • 工作温度:+105 °C
  • 最小的组件拥有最大的负载能力
  • 高度小型化
  • 大冲击电流能,额定值高达15 kA
产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
130 - 460 8000, 15000 Q14K130 - Q20K460 file_pdf_box

SNF14, SNF20

  • 额定冲击电流大,高达12kA
  • 大能量额定值 (2 ms):达440 J
  • 工作电压VRMS:130 … 550 V
  • 工作温度:达+125 °C
  • 符合IEC 60695-11-5标准(针焰试验)
最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
130 … 550 V --- B72214X assignment
130 … 550 V --- B72220X assignment
300 - 550 5000, 6000 SNF14K300E2S5, SNF14K420E2S5, SNF14K550E2S5 file_pdf_box