为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器(中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和有效值电流能力
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 超低等效串联电阻 (ESR)/等效串联电感 (ESL)
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

MKP直流线路电容器

  • 高密度系列、紧凑型
  • 工作温度高达+105 °C
  • 工作电压为1.0 • VR,温度为+70 °C时,使用寿命可达100000h
  • 4引脚端子,具有卓越的抗振动性能
  • 2、4和12针引脚型号可选
  • 引线节距:27.5 … 52.5 mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
450 - 1300 --- 1.5 - 480 B32774, B32776, B32778 file_pdf_box
450 - 1600 --- 0.33 - 120 B32774H, B32776H, B32778H file_pdf_box
630 - 840 --- 1 - 50 B32774P, B32776P, B32778P file_pdf_box

MKP直流支撑高功率

  • 高功率:RMS电流能力比B3277x更高
  • 工作温度高达+105°C
  • 工作电压为1.0 • VR,温度为+85 °C时,使用寿命可达200000小时
  • 4引脚端子,具有卓越的抗振动性
  • 2和4引脚型号可选
  • 引线节距:27.5...52.5mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
300 - 875 --- 0.47 - 270 B32674, B32676, B32678 file_pdf_box

MKP直流线路电容器(高温型)

  • 工作温度高达+125 °C
  • +40 °C/93% RH/VR/1000 h
  • +60 °C/95% RH/VR/500 h
  • AEC‐Q200

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
630 - 840 --- 1 - 50 B32774P, B32776P, B32778P file_pdf_box

高密度THB型 MKP直流线路电容器(高密度 THB型)

  • 高密度系列、紧凑型,适用于严苛的环境
  • 工作温度高达+105 °C
  • +60 °C/95% RH/VR/1000 h
  • AEC‐Q200

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
450 - 1600 --- 0.33 - 120 B32774H, B32776H, B32778H file_pdf_box

MKP缓冲电容器

  • 工作温度高达+110 °C
  • 工作电压为1.0 • VR ,温度为+85°C 时,使用寿命可达200000h
  • 17种端子型号
  • 高dv/dt和电流/频率能力
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
850 - 2000 450 - 800 0.068 - 5.6 B32656S, B32658S file_pdf_box

MKP通用型电容器

  • 适用于缓冲电容器、谐振现象或切换
  • 工作温度高达+110°C
  • 引线节距:10 … 52.5 mm
  • 支持交流和/或直流电
  • 高dv / dt和RMS电流能力
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
250 - 2000 160 - 900 0.001 - 1 B32671L, B32672L file_pdf_box
250 - 2000 160 - 1000 0.001 - 40 B32652, B32653, B32654, B32656, B32658 file_pdf_box

X2湿度型,工业级

  • +85 °C/85% RH/1000 h/240 V AC
  • +60 °C/95% RH/1000 h/240 V AC
  • 适用于严苛的环境条件
  • 跨线和串联应用
  • 通过UL / IEC标准的X2安全等级认证
  • 在电容量方面具有较高的稳定性

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
--- 305 0.1 - 15 B32922H, B32922J, B32926H, B32926J file_pdf_box

X2

  • X2级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 跨线连接
  • 引线节距:10 … 52.5 mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
--- 305 0.01 - 30 B32921 - B32928 file_pdf_box

X1

  • X1级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 跨线连接
  • 引线节距:10 … 52.5 mm

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
--- 330 0.01 - 6.8 B32911*3, B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3 file_pdf_box
--- 530 0.0068 - 5.6 B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5 file_pdf_box

Y2

  • Y2级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 地 - 线连接
  • 引线节距:10 … 37.5 mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
--- 300 0.001 - 1 B32021, B32022, B32023, B32024, B32026 file_pdf_box

Y1

  • Y1级电磁干扰 (EMC) 抑制

  • 通过国际标准认证

  • 地 - 线连接

  • 引线节距:15 … 22.5 mm

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
--- 500 0.001 - 0.01 B81123 file_pdf_box

MKP交流滤波

  • 工作温度高达+105 °C
  • 输出交流滤波
  • 结构紧凑,经过优化的交流电压性能
  • 高纹波电流/频率能力
  • +60 °C/95% RH/Vrac/1000 h

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
500 - 800 250 - 400 1 - 70 B32754, B32756, B32758 file_pdf_box