为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器(中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和有效值电流能力
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 超低等效串联电阻 (ESR)/等效串联电感 (ESL)
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

MKP缓冲电容器

  • 工作温度高达+110 °C
  • 工作电压为1.0 • VR ,温度为+85°C 时,使用寿命可达200000h
  • 17种端子型号
  • 高dv/dt和电流/频率能力
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
850 - 2000 450 - 800 0.068 - 5.6 B32656S, B32658S file_pdf_box

MKP通用型电容器

  • 适用于缓冲电容器、谐振现象或切换
  • 工作温度高达+110°C
  • 引线节距:10 … 52.5 mm
  • 支持交流和/或直流电
  • 高dv / dt和RMS电流能力
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
250 - 2000 160 - 900 0.001 - 1 B32671L, B32672L file_pdf_box
250 - 2000 160 - 1000 0.001 - 40 B32652, B32653, B32654, B32656, B32658 file_pdf_box