为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

低压电能质量解决方案

  • 有源谐波滤波器系统和静态无功发生器系统

PQSine P系列有源谐波滤波器和功率优化器

  • 谐波电流补偿高达50次谐波(可选)
  • 超快无功功率补偿(电感和电容)
  • 主动负载平衡
  • 紧凑型设计
  • 先进的数字控制
  • 高性能和可靠性
  • 用户友好型菜单操作
  • 安装简单
  • 谐波电流补偿能力:单模块60 A,单块面板高达600 A
  • 系统输入/相数:3相/ 3线;3相/ 4线
  • 输入电压(最小值/最大值):3相3线制元件:180 ... 528 V;1相4线制元件:180 ... 460 V
  • 频率:50/60±3 Hz
  • 变频技术:三级NPC拓扑结构,12个IGBT
  • 响应时间:21 μs(即时负载变化响应)
  • 稳态响应时间:< 300 μs (满稳态补偿的稳态响应时间)
  • 接口:Ethercat 100 Mbit/s、USB、有源传感器总线、显示总线、Modbus TCP/IP
  • 环境温度:–10 … +40 °C满性能,温度达到+55 °C以上时,性能降额速率为2%/K
  • 防护等级:IP20适用于模块和壁挂式面板,IP33适用于地面安装式面板(可根据要求提供IP54防护等级)
订购代码 PDF
B44066F****N*** assignment

PQvar静态无功发生器系列

  • 快速无功补偿(感性和容性)

  • 主动负载平衡

  • 紧凑型设计

  • 先进的数字控制

  • 高性能和可靠性

  • 易于安装

  • 无功补偿容量:单模块30,50,100 kvar,单块面板高达400 kvar

  • 系统输入/相数:3相3线制;3相4线制

  • 输入电压(最小/最大):240 ... 480 V

  • 频率:50/60 ±3 Hz

  • 变频技术:三级NPC拓扑结构,12个IGBT

  • 响应时间:50 μs(即时负荷变化响应)

  • 稳态响应时间:<15 ms(满稳态补偿的稳态响应时间)

  • 接口:Modbus TCP / IP

  • 环境温度:–10 … +40 °C

  • 防护等级:IP20

订购代码 PDF
B44066F****V*** assignment