为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器(中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和有效值电流能力
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 超低等效串联电阻 (ESR)/等效串联电感 (ESL)
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

MKP PFC

  • 工作温度高达+125 °C
  • 超小型化
  • 专为PFC电路而设计
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
450 - 630 160, 200 0.068 - 2.2 B32671P, B32672P, B32673P file_pdf_box

MKP PFC 高电流

  • 工作温度高达+125 °C
  • 大电流,PFC
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
450 - 630 220 - 310 0.01 - 2.2 B32671Z, B32672Z, B32673Z file_pdf_box

MKP交流滤波

  • 工作温度高达+105 °C
  • 输出交流滤波
  • 结构紧凑,经过优化的交流电压性能
  • 高纹波电流/频率能力
  • +60 °C/95% RH/Vrac/1000 h

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
500 - 800 250 - 400 1 - 70 B32754, B32756, B32758 file_pdf_box