为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC滤波器

电源线滤波器

  • 标准滤波的宽电流范围,高达2500 A
  • 额定电压高达760 V AC和2000 V DC
  • 不同接线端子
  • 通过UL / CSA / ENEC认证
  • 根据客户需求定制的解决方案

转换器扼流圈和输出滤波器

  • 线路电抗器
  • dv/dt输出电抗器
  • 正弦波滤波器
  • 应用于变频器的SineFormer正弦波EMC输出滤波器,可取代屏蔽电机电缆
  • 量身定制的有源前端扼流圈、直流扼流圈和dv/dt滤波器

高压共模扼流圈

  • 适合高直流电压应用
  • 大电流处理能力
  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 定制设计
  • UL 1446 155 (F) 级绝缘系统

大电流共模扼流圈(电源线)

  • 宽电流范围,高达62 A
  • 大电流处理能力
  • 单相或三相设计可供选择
  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 定制设计
  • UL 1446 155 (F) 级绝缘系统

标准共模扼流圈

  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 不同规格属性、多种磁芯形状和尺寸可供选择
  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 标准和定制设计
  • 通过UL和VDE认证

2线滤波器

  • 差模和共模干扰抑制能力
  • 多种外壳和插入损耗性能的模块式SIFI滤波器系统1或2级
  • 滤波器
  • 环境温度高达+100 °C
  • 变频器用滤波器
  • VR: 250 … 1500 V DC

产品搜索

I_R V_R Series_id PDF
0.5 - 6 250 B84110A file_pdf_box
1.4 250 B84110B file_pdf_box
100/128 - 75/96 520 B84142A*R123 file_pdf_box
2 - 36 250 B84112G file_pdf_box
3 - 36 250 B84111F file_pdf_box
3 - 36 250 B84113H file_pdf_box
8 - 180 300 B84142A*R122 file_pdf_box
8 - 25 250 B84142B*R000 file_pdf_box
10 - 30 250 B84142A*166 file_pdf_box
10 - 60 250 B84142A*R000_G075 file_pdf_box
180 - 1600 1000, 1500 B84142A_C_J*S081 file_pdf_box

转换器扼流圈

  • 输入电抗器(同样适用于再生驱动前端转换器)
  • dv/dt扼流圈
  • 直流扼流圈
产品搜索

I_R V_R Series_id PDF
4 - 900 520 B86305L file_pdf_box
8 - 1500 520 B86301U file_pdf_box
14 - 418 520 B86306A file_pdf_box

高压共模扼流圈

  • 特殊的机械设计,可增强电气绝缘强度和增加爬电距离
  • 对称干扰抑制约0.3 …1%的杂散电感
  • 位于底板、绕组线上的大电流扼流圈,可作为焊接端子
  • 适用于UL1446 155 (F) 级绝缘系统
  • LR: 0.42 … 3.3 mH
I_R V_R Series_id PDF
16 - 35 600/350 B82747E6 file_pdf_box
20 - 50 600 B8272xE6 file_pdf_box
--- --- Upon request Serie assignment