为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器(中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和有效值电流能力
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 超低等效串联电阻 (ESR)/等效串联电感 (ESL)
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

MKP直流线路电容器

  • 高密度系列、紧凑型
  • 工作温度高达+105 °C
  • 工作电压为1.0 • VR,温度为+70 °C时,使用寿命可达100000h
  • 4引脚端子,具有卓越的抗振动性能
  • 2、4和12针引脚型号可选
  • 引线节距:27.5 … 52.5 mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
450 - 1300 --- 1.5 - 480 B32774, B32776, B32778 file_pdf_box
450 - 1600 --- 0.33 - 120 B32774H, B32776H, B32778H file_pdf_box
630 - 840 --- 1 - 50 B32774P, B32776P, B32778P file_pdf_box

MKP直流支撑高功率

  • 高功率:RMS电流能力比B3277x更高
  • 工作温度高达+105°C
  • 工作电压为1.0 • VR,温度为+85 °C时,使用寿命可达200000小时
  • 4引脚端子,具有卓越的抗振动性
  • 2和4引脚型号可选
  • 引线节距:27.5...52.5mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
300 - 875 --- 0.47 - 270 B32674, B32676, B32678 file_pdf_box

MKP直流线路电容器(高温型)

  • 工作温度高达+125 °C
  • +40 °C/93% RH/VR/1000 h
  • +60 °C/95% RH/VR/500 h
  • AEC‐Q200

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
630 - 840 --- 1 - 50 B32774P, B32776P, B32778P file_pdf_box

高密度THB型 MKP直流线路电容器(高密度 THB型)

  • 高密度系列、紧凑型,适用于严苛的环境
  • 工作温度高达+105 °C
  • +60 °C/95% RH/VR/1000 h
  • AEC‐Q200

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容(µF) 型号 PDF
450 - 1600 --- 0.33 - 120 B32774H, B32776H, B32778H file_pdf_box