为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

气体放电管

H3, L1

  • 交流电源:230/400 V AC
  • N-PE保护
  • IEC 61643-11 I级
  • 适用于直接冲击电流

V1

  • 交流电源:230/400 V AC
  • N-PE保护
  • IEC 61643-11 I级和II级

EF

  • 交流电源:230/400 V AC
  • IEC 61643-11 III级
  • 设备保护
  • 高点火电压

A7

  • 交流电源:230/400 V AC
  • IEC 61643-11 III级
  • 设备保护
  • 高点火电压

A8

  • ITU-T K.12
  • 电信设备保护和信号线保护
  • 2极

T8

  • 电信设备保护和信号线保护
  • ITU-T K.12
  • 3极

T83…F

  • 电信设备保护和信号线保护
  • ITU-T K.12
  • 3极
  • 故障安全

H3

  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 工作电压VRMS:255 V
  • 1.2/50 μs, 6 kV时防护等级: < 1500 V
  • IN 8/20 μs: 100 kA
  • Iimp 10/350 μs: 100 kA

标称直流击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
--- B88069X3993 assignment

L1

  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 工作电压 VRMS: 255 V
  • 1.2/50 μs, 6 kV时防护等级: < 1500 V
  • Iimp 10/350 μs: 50 kA

产品搜索

标称直流击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
800 B88069X5731B401 file_pdf_box
800 B88069X6551B401 file_pdf_box

V1

  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 工作电压 VRMS: 255 V
  • 1.2/50 μs, 6 kV时防护等级: < 1500 V
  • IN 8/20 μs: 40 kA
  • class I: Iimp 10/350 μs: 12.5 kA
  • class II: Imax 8/20 μs: 65 kA

标称直流击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
255 B88069X4400C251 file_pdf_box
255 B88069X4390C251 file_pdf_box
255 B88069X6940C251 file_pdf_box