为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压力传感器

  • 硅压阻技术
  • 高测量精度
  • 各种封装形式
  • 支持绝压、差压和表压测量

小型充油芯体压力变送器MiniCell(电压输出)

  • 适用于腐蚀性液体和气体的介质隔离式差压检测
  • 每个压力端口都配备了高合金钢隔膜
  • 小型化封装
  • 校准和温度补偿
  • 压力:0 … 2.5 bar(差压)
  • 电源电压:    4.5 … 5.5 V
  • 输出电压:0.5 … 4.5 V
    (约占电源电压的10 … 90%)
  • 电连接器:焊垫
  • 尺寸:20 × 16 × 11 mm
Bestellnummer_id PDF
B58622M3244B507 assignment