为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

变压器

适用于局域网的磁性材料

  • 10/100 Base-T
  • 1000 Base-T
  • 以太网供电

门极驱动变压器

  • IGBT门极驱动
  • 各种磁芯形状和磁芯材料可供选择
  • 定制设计

反激式变压器

  • 控制电路和微型逆变器的电源
  • 各种磁芯形状和磁芯材料可供选择
  • 定制设计

功率变压器

  • 电压与电网隔离
  • 各种磁芯形状和磁芯材料可供选择
  • 绝缘版本可供选择
  • 定制设计

推挽式变压器

  • SMPS和接口隔离电源
  • 标准表面贴装 (SMD) 设计

电流互感器

  • 标准表面贴装 (SMD) 设计
  • 不同尺寸可供选择
  • 超低损耗,可靠性高,耐用性好,简单而且易于实施
  • 定制型号可供选择
  • 绝缘型号可供选择

适合局域网 (LAN) 应用的磁性模块

  • 单、双和四端口解决方案
  • 完全符合IPC / JEDEC J-STD-020D / IEEE802.3at标准
  • 针对与主要收发器集成电路配合使用进行了优化
  • 工业标准占地面积
  • 标准温度范围:0 … +70 °C
  • 扩展温度范围:–40 … +85 °C
产品搜索