为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

正温度系数热敏电阻

  • 适用于过流保护、限温保护和限热保护
  • 在规定参考温度下工作数十年后,电阻值呈指数形式上升
  • 极高的机械强度
  • 根据客户要求定制的解决方案

限温传感器,块状

  • 高级系列
  • 无引线镀锡端子
  • 适合波焊和回焊
  • 感应温度:
    +70 … +130 °C,步进为10 °C
    +75 … +145 °C,步进为10 °C
  • 外壳尺寸:0402、0603和0805

产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
470,  680 32 A421, A641, A721 file_pdf_box

过电流保护,块状

  • 无引线镀锡端子
  • 响应时间短
  • 额定电流:12 … 90 mA
  • 外壳尺寸:0402、0603和1210
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
125 - 55 30 - 400 A407 - A907 file_pdf_box

过电流保护,块状

  • 模压环氧封装,无引线镀锡焊接端子
  • 适合波焊和回焊
  • 额定电流:40 … 310 mA

  • 外壳尺寸:3225和4032
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
13,  3.1,  4.6 30 P1101, P1201, P1301 file_pdf_box
16,  25,  55 80 P1115, P1215, P1315 file_pdf_box