为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻、陶瓷瞬态电压抑制器

  • SMD压敏电阻,适用于ESD保护和高能量吸收场合
  • 引线式片状压敏电阻工作温度可达+105 °C
  • SNF压敏电阻工作温度可达+125 °C
  • 带状和块状压敏电阻
  • 本质安全型ThermoFuse压敏电阻

陶瓷瞬态电压抑制器

  • 适用于ESD保护和浪涌电流保护
  • 双向箝位
  • 工作温度可达+150 °C
  • 低泄漏电流
  • AgNiSn端子具有多种外壳尺寸可供选择

SMD压敏电阻

  • 双向保护
  • 低泄漏电流
  • 无引脚
  • ESD保护:高达30 kV
  • 可靠的ESD保护,气体放电电压高达15 kV,符合IEC 000-4-2 4级要求
  • ESD保护
  • 外壳尺寸:0201, 0402, 0603
  • 高达2 kV(10/700 µs) 的大冲击电压能力,符合IEC 61000-4-5标准的要求
  • 通过UL认证,符合UL1449标准
  • ESD和冲击电流防护
  • 外壳尺寸:0805, 1206, 1210, 1812, 2220
产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流 (8/20µs)(安) 尺寸 PDF
4 - 130 2 - 1200 CT0402L14G - CT2220M6G file_pdf_box
4 - 25 1 - 5 CT0402S14AHSG - CT0603V150RFG_E file_pdf_box
4 1 CT0201S4ACC2G, CT0201S4ACC4G, CT0201S4ACC5G file_pdf_box
11 - 40 2 - 1200 CT0402L14G - CT2220S14BAUTOG file_pdf_box
14 - 40 30 - 1200 CT0603K14G_G - CT2220K30G_G file_pdf_box
30 - 130 80 - 6000 CN2220K30E2GK2 - CT2220S50E3G file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box