为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻、陶瓷瞬态电压抑制器

  • SMD压敏电阻,适用于ESD保护和高能量吸收场合
  • 引线式片状压敏电阻工作温度可达+105 °C
  • SNF压敏电阻工作温度可达+125 °C
  • 带状和块状压敏电阻
  • 本质安全型ThermoFuse压敏电阻

陶瓷瞬态电压抑制器

  • 适用于ESD保护和浪涌电流保护
  • 双向箝位
  • 工作温度可达+150 °C
  • 低泄漏电流
  • AgNiSn端子具有多种外壳尺寸可供选择

T14, T20, ETFV25

  • 工作电压VRMS
    T14: 130 … 420 V
    T20: 130 … 1000 V
    ETV25: 115 … 420 V
  • 带集成热开关的片状压敏电阻
  • 节省空间
  • 第3引脚监测选项
  • 通过UL认证 (UL1449)

产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
115 - 420 20000 ETFV25K115E4 - ETFV25K420E4 file_pdf_box
130 - 420 6000 T14K130E2 - T14K420E2 file_pdf_box
130 - 680 10000 T20K130E2 - T20K680E2 file_pdf_box