为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

SIMID功率电感器

  • 大电流处理能力
  • 宽温度范围:–55 °C … +150 °C
  • DC/DC转换器能量存储
  • 抗电磁干扰
  • 适用于无引线的焊接剖面,符合JEDEC J-STD 020D标准

大电流扼流圈

  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储
  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性

储能扼流圈/电抗器

  • 适用于开关电源电路和低功率逆变器的转换和输出滤波
  • 可根据客户要求定制

储能扼流圈/电抗器

  • 在过电流和损耗情况下确保固定电感值
  • 频率:高达75 kHz
产品搜索

电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.0021 30 B82622S file_pdf_box
0.033 - 1.2 0.3 - 3 B82623G file_pdf_box
0.25 - 5 1 - 5 B82625B file_pdf_box
0.5 - 3 0.8 - 2.7 B82614R file_pdf_box
0.7 - 20 1 - 6 B82615B file_pdf_box
4.7 0.7 B82791K file_pdf_box