为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电力电容器

  • 高峰值电流能力
  • 过压断路器
  • 自愈功能
  • 免维护
  • 定制配置
  • 标准产品
  • MKP交流电容器,适用于输入和输出滤波
  • MKP直流电容器,可用于直流链路和行距控制
  • 适用于直流链路的低功率块状电力电容器 (PCC LP)
  • 高功率金属化塑料膜电容器 (MKK HP),滤波性能好
  • 适用于直流链路的直流金属化塑料膜电容器 (MKK)

MKP AC

  • UPS和一般交流应用

产品搜索

额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
--- 250 - 480 20 - 600 B32361, B32362 file_pdf_box

FilterCap - MKD AC

  • 一般交流应用
  • 滤波、工业驱动装置
  • 可再生能源
  • CR: 5 … 600 µF(单相)
    3x 20 … 3x 400 µF (3相)
产品搜索

额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
--- 250 - 1000 10 - 600 B32370, B32371, B32373, B32374 file_pdf_box
--- 250 - 1000 10 - 400 B32377, B32378 file_pdf_box

MKK HP

  • 紧凑尺寸
  • 低等效串联电阻 (ESR)
  • 自愈功能
  • 支持高THD
  • 三角形或星形连接
  • 铝或不锈钢材质
  • 矩形外壳
  • 通过IEC1071标准认证
  • 客户定制设计
  • Top: –40 … +70 °C
额定电压(VAC) 均方根电压(VAC) 额定电容( µF ) 型号 PDF
--- up to 1000 from 3 x 50 B25610 assignment