为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC滤波器

电源线滤波器

  • 标准滤波的宽电流范围,高达2500 A
  • 额定电压高达760 V AC和2000 V DC
  • 不同接线端子
  • 通过UL / CSA / ENEC认证
  • 根据客户需求定制的解决方案

转换器扼流圈和输出滤波器

  • 线路电抗器
  • dv/dt输出电抗器
  • 正弦波滤波器
  • 应用于变频器的SineFormer正弦波EMC输出滤波器,可取代屏蔽电机电缆
  • 量身定制的有源前端扼流圈、直流扼流圈和dv/dt滤波器

高压共模扼流圈

  • 适合高直流电压应用
  • 大电流处理能力
  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 定制设计
  • UL 1446 155 (F) 级绝缘系统

大电流共模扼流圈(电源线)

  • 宽电流范围,高达62 A
  • 大电流处理能力
  • 单相或三相设计可供选择
  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 定制设计
  • UL 1446 155 (F) 级绝缘系统

标准共模扼流圈

  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 不同规格属性、多种磁芯形状和尺寸可供选择
  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 标准和定制设计
  • 通过UL和VDE认证

转换器扼流圈

  • 输入电抗器(同样适用于再生驱动前端转换器)
  • dv/dt扼流圈
  • 直流扼流圈
产品搜索

额定电流(安) 额定电压(V AC) 型号 PDF
4 - 900 520 B86305L file_pdf_box
8 - 1500 520 B86301U file_pdf_box
14 - 418 520 B86306A file_pdf_box

输出滤波器 正弦EMC输出滤波器(SineFormer)

  • dv/dt滤波器(同样适用于再生驱动前端转换器)
  • 正弦波输出滤波器
  • 低成本的正弦输出滤波器
  • 正弦波EMC输出滤波器(SineFormer)
    520 V AC(R127系列)
    760 V AC(R290系列)

产品搜索

额定电流(安) 额定电压(V AC) 型号 PDF
4 - 320 520, 690 B84143V*R227 file_pdf_box
4 - 390 300/520 B84143V*R_S229 file_pdf_box
6 - 35 440/250 B84143V*R027 file_pdf_box
6 - 320 520, 600 B84143V*R127 file_pdf_box
10 - 207 400/690 B84143V*R_S230 file_pdf_box
95 - 320 760 B84143V*R290 file_pdf_box
--- --- B84143U*****000 assignment