为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

  • 高纹波电流能力
  • 工作温度最高达+125 °C
  • 超低等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL)
  • 较长的使用寿命(高达20年以上)
  • 最佳的热保护理念
  • 特殊的散热底座设计
  • 根据要求电解液自动熄火
  • 紧凑的外壳尺寸

螺钉式端子

  • 高纹波电流能力
  • 使用寿命长(高达20年以上)
  • 紧凑的外壳尺寸
  • 特殊的冷却底座设计
  • 可应要求采用自熄电解质
产品搜索

额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 额定使用寿命(小时) 最高温度 (°C) 型号 PDF
16 - 100 10000 - 680000 >12000 85 B41456, B41458 file_pdf_box
200 - 500 820 - 33000 >12000, >15000 85 B43713, B43733 file_pdf_box
350 - 500 820 - 22000 >5000 105 B43742, B43762 file_pdf_box
350 - 500 1000 - 18000 >6000 105 B43743, B43763 file_pdf_box
350 - 450 1200 - 12000 >5000 85 B43701, B43721 file_pdf_box
350 - 500 1000 - 22000 >12000 85 B43703, B43723 file_pdf_box
350 - 550 820 - 22000 >8000, >12000 85 B43704, B43724 file_pdf_box
350 - 450 1000 - 18000 >12000 85 B43705, B43725 file_pdf_box
350 - 450 1000 - 18000 >10000 85 B43712, B43732 file_pdf_box
550, 600 680 - 10000 >6000 85 B43700, B43720 file_pdf_box

4-/5针焊片端子&焊接引脚

  • 高纹波电流能力
  • 长使用寿命(高达20年以上)
  • 紧凑的外壳尺寸
产品搜索

额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 额定使用寿命(小时) 最高温度 (°C) 型号 PDF
350 - 450 270 - 2700 >10000 85 B43513, B43523 file_pdf_box
385 - 500 220 - 3300 >5000 85 B43512, B43522 file_pdf_box
400 - 450 270 - 1800 >3000 105 B43516, B43526 file_pdf_box

焊片式

  • 高纹波电流能力
  • 长使用寿命(高达20年以上)
  • 紧凑的外壳尺寸

产品搜索

额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 额定使用寿命(小时) 最高温度 (°C) 型号 PDF
10 - 100 1200 - 68000 >2000 85 B41231 file_pdf_box
10 - 100 820 - 56000 >2000 105 B41252 file_pdf_box
10 - 100 560 - 33000 >5000 105 B41505 file_pdf_box
200 - 450 56 - 2700 >3000 105 B43509 file_pdf_box
200 - 600 47 - 2200 >5000, >8000 85 B43541 file_pdf_box
200 - 550 47 - 2700 >3000 105 B43544 file_pdf_box
200 - 500 56 - 2200 >8000 105 B43547 file_pdf_box
200 - 450 56 - 2200 >8000 85 B43624 file_pdf_box
200 - 450 100 - 3300 >2000 85 B43630 file_pdf_box
200 - 450 82 - 2700 >8000 85 B43634 file_pdf_box
200 - 450 82 - 3300 >2000 105 B43640 file_pdf_box
200 - 450 82 - 3300 >3000 105 B43642 file_pdf_box
200 - 450 100 - 3300 >3000 105 B43643 file_pdf_box
200 - 500 47 - 2700 >5000 105 B43644 file_pdf_box
400 - 500 68 - 820 >5000 105 B43545 file_pdf_box
400 - 450 120 - 1200 >2000 105 B43641 file_pdf_box