为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻、陶瓷瞬态电压抑制器

  • SMD压敏电阻,适用于ESD保护和高能量吸收场合
  • 引线式片状压敏电阻工作温度可达+105 °C
  • SNF压敏电阻工作温度可达+125 °C
  • 带状和块状压敏电阻
  • 本质安全型ThermoFuse压敏电阻

陶瓷瞬态电压抑制器

  • 适用于ESD保护和浪涌电流保护
  • 双向箝位
  • 工作温度可达+150 °C
  • 低泄漏电流
  • AgNiSn端子具有多种外壳尺寸可供选择

引线圆片式,S05 ... S20系列

  • 工作电压VRMS:11 … 1100 V
  • 工作温度:+105 °C
  • 大冲击电流能力,额定值高达12 kA
  • 大能量额定值 (2 ms):达440 J
  • 适合高能量吸收应用
产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
11 - 1100 100 - 8000 S05K11 - S20K95 file_pdf_box
14 - 30 250 - 2000 S07K14AUTOS2D1 - S20K30AUTO file_pdf_box
48 250 - 2000 S07V42AUTOS2D1, S10V42AUTOS5D1, S14V42AUTOS5D1, S20V42AUTOS5D1 file_pdf_box
130 - 680 800 - 10000 S05K130E2 - S20K680E2 file_pdf_box

引线圆片式,S25系列

  • 工作电压VRMS:130 … 750 V
  • 工作温度:+105 °C
  • 大冲击电流:达20 kA
  • 大能量额定值 (2 ms):达1025 J
  • 适合高能量吸收应用

产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
130 - 750 20000 S25K130E4R12 - S25K750E4R12 file_pdf_box

Q14, Q20

  • 工作电压VRMS:130 …680 V
  • 工作温度:+105 °C
  • 最小的组件拥有最大的负载能力
  • 高度小型化
  • 大冲击电流能,额定值高达15 kA
产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
130 - 460 8000, 15000 Q14K130 - Q20K460 file_pdf_box

T14, T20, ETFV25

  • 工作电压VRMS
    T14: 130 … 420 V
    T20: 130 … 1000 V
    ETV25: 115 … 420 V
  • 带集成热开关的片状压敏电阻
  • 节省空间
  • 第3引脚监测选项
  • 通过UL认证 (UL1449)

产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
115 - 420 20000 ETFV25K115E4 - ETFV25K420E4 file_pdf_box
130 - 420 6000 T14K130E2 - T14K420E2 file_pdf_box
130 - 680 10000 T20K130E2 - T20K680E2 file_pdf_box

SNF14, SNF20

  • 额定冲击电流大,高达12kA
  • 大能量额定值 (2 ms):达440 J
  • 工作电压VRMS:130 … 550 V
  • 工作温度:达+125 °C
  • 符合IEC 60695-11-5标准(针焰试验)
最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
130 … 550 V --- B72214X assignment
130 … 550 V --- B72220X assignment
300 - 550 5000, 6000 SNF14K300E2S5, SNF14K420E2S5, SNF14K550E2S5 file_pdf_box