为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

气体放电管

H3, L1

  • 交流电源:230/400 V AC
  • N-PE保护
  • IEC 61643-11 I级
  • 适用于直接冲击电流

V1

  • 交流电源:230/400 V AC
  • N-PE保护
  • IEC 61643-11 I级和II级

EF

  • 交流电源:230/400 V AC
  • IEC 61643-11 III级
  • 设备保护
  • 高点火电压

A7

  • 交流电源:230/400 V AC
  • IEC 61643-11 III级
  • 设备保护
  • 高点火电压

A8

  • ITU-T K.12
  • 电信设备保护和信号线保护
  • 2极

T8

  • 电信设备保护和信号线保护
  • ITU-T K.12
  • 3极

T83…F

  • 电信设备保护和信号线保护
  • ITU-T K.12
  • 3极
  • 故障安全

EF

  • 放电电流大
  • 绝缘电阻大
  • 续流大
  • 可提供高压型号
  • 小尺寸
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
1500 10 B88069X4301S102,  B88069X4301T502 file_pdf_box
2500 10 B88069X5690S102,  B88069X5690T502 file_pdf_box
270 10 B88069X4131S102,  B88069X4131T502 file_pdf_box
3300 10 B88069X8691S102,  B88069X8691T502 file_pdf_box
470 10 B88069X5080S102,  B88069X5080T502 file_pdf_box
600 10 B88069X6461S102,  B88069X6461T502 file_pdf_box
800 10 B88069X2641S102,  B88069X2641T502 file_pdf_box

A7

  • 响应时间短
  • 绝缘电阻大
  • 适合要串联压敏电阻的场合
  • 大放电电流
  • 可提供高压型号
  • 紧凑型尺寸

产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 使用寿命: 操作1次 (8/20 µs) (kA) 订购代码 PDF
1000 15 B88069X3820S102,  B88069X3820T502 file_pdf_box
1400 15 B88069X2180S102 file_pdf_box
6300 --- B88069X9391S102,  B88069X9391T502 file_pdf_box
800 15 B88069X2140S102,  B88069X2140T502 file_pdf_box