为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

SIMID功率电感器

  • 大电流处理能力
  • 宽温度范围:–55 °C … +150 °C
  • DC/DC转换器能量存储
  • 抗电磁干扰
  • 适用于无引线的焊接剖面,符合JEDEC J-STD 020D标准

大电流扼流圈

  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储
  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性

储能扼流圈/电抗器

  • 适用于开关电源电路和低功率逆变器的转换和输出滤波
  • 可根据客户要求定制

功率电感器

  • 屏蔽和非屏蔽两种型号可选
  • 大电流能力
  • 直流电阻小

产品搜索

电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.82 - 1000 --- B82477R4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82464P4 file_pdf_box
0.82 - 68 0.22 - 3.25 B82462G2 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82477P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82464G4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82462G4 file_pdf_box
1 - 68 0.17 - 3 B82462A2 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477P2 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472P6 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477G4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82462A4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82476A1 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82479A1 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82464A4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472G4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477G2 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472G6 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82476B1 file_pdf_box
2 - 100 --- B82477D4 file_pdf_box
10 - 680 --- B82475M1 file_pdf_box
10 - 470 --- B82473M1 file_pdf_box
10 - 1000 --- B82479G1 file_pdf_box
10 - 220 --- B82471A1 file_pdf_box
10 - 680 --- B82475A1 file_pdf_box
10 - 470 --- B82473A1 file_pdf_box
47 --- B82477G4 file_pdf_box

大电流扼流圈,螺旋绕组

  • 高额定电流
  • 超小直流电阻
  • 超小尺寸,最小化占地面积
  • 适用于贴焊工艺
  • Isat: 高达71 A
产品搜索

电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.44 - 20 --- B82559*A025 file_pdf_box
0.5 - 3.9 --- B82559*A013 file_pdf_box
1 - 35 --- B82559*A020 file_pdf_box
1 - 30 --- B82559*A019 file_pdf_box
1 - 30 --- B82559*A016 file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box

储能扼流圈/电抗器

  • 在过电流和损耗情况下确保固定电感值
  • 频率:高达75 kHz
产品搜索

电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.0021 30 B82622S file_pdf_box
0.033 - 1.2 0.3 - 3 B82623G file_pdf_box
0.25 - 5 1 - 5 B82625B file_pdf_box
0.5 - 3 0.8 - 2.7 B82614R file_pdf_box
0.7 - 20 1 - 6 B82615B file_pdf_box
4.7 0.7 B82791K file_pdf_box