为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EMC滤波器

电源线滤波器

  • 标准滤波的宽电流范围,高达2500 A
  • 额定电压高达760 V AC和2000 V DC
  • 不同接线端子
  • 通过UL / CSA / ENEC认证
  • 根据客户需求定制的解决方案

转换器扼流圈和输出滤波器

  • 线路电抗器
  • dv/dt输出电抗器
  • 正弦波滤波器
  • 应用于变频器的SineFormer正弦波EMC输出滤波器,可取代屏蔽电机电缆
  • 量身定制的有源前端扼流圈、直流扼流圈和dv/dt滤波器

高压共模扼流圈

  • 适合高直流电压应用
  • 大电流处理能力
  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 定制设计
  • UL 1446 155 (F) 级绝缘系统

大电流共模扼流圈(电源线)

  • 宽电流范围,高达62 A
  • 大电流处理能力
  • 单相或三相设计可供选择
  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 定制设计
  • UL 1446 155 (F) 级绝缘系统

标准共模扼流圈

  • 可抑制通过线路耦合的不对称干扰。由于不对称数据信号高频部分的干扰大幅降低,EMC问题能妥善得到解决
  • 不同规格属性、多种磁芯形状和尺寸可供选择
  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 标准和定制设计
  • 通过UL和VDE认证

2线滤波器

  • 差模和共模干扰抑制能力
  • 多种外壳和插入损耗性能的模块式SIFI滤波器系统1或2级
  • 滤波器
  • 环境温度高达+100 °C
  • 变频器用滤波器
  • VR: 250 … 1500 V DC

产品搜索

额定电流 (安) 额定电压 (VAC) 型号 PDF
0.5 - 6 250 B84110A file_pdf_box
1.4 250 B84110B file_pdf_box
100/128 - 75/96 520 B84142A*R123 file_pdf_box
2 - 36 250 B84112G file_pdf_box
3 - 36 250 B84111F file_pdf_box
3 - 36 250 B84113H file_pdf_box
8 - 180 300 B84142A*R122 file_pdf_box
8 - 25 250 B84142B*R000 file_pdf_box
10 - 30 250 B84142A*166 file_pdf_box
10 - 60 250 B84142A*R000_G075 file_pdf_box
180 - 1600 1000, 1500 B84142A_C_J*S081 file_pdf_box

3线滤波器

  • 3相对称负载用干线滤波器
  • 优化漏泄电流
  • 书本大小或紧凑型过滤器
  • 高衰减B84243*****000
  • 极高衰减B84143D**** R127
  • 大电流和高衰减*S80/*S81
  • 大电流和极高衰减*S20/ S21/ S24

产品搜索

额定电流 (安) 额定电压 (VAC) 型号 PDF
8 - 180 275/480 B84143A*R000 file_pdf_box
8 - 150 300/520 B84143A*R105 file_pdf_box
8 - 80 250/440 B84143B*R000 file_pdf_box
8 - 200 300/520 B84143B*R110 file_pdf_box
8 - 220 300/520 B84143G*R110 file_pdf_box
10 - 50 300/520,  305/530 B84143A*166 file_pdf_box
10 - 100 300/520 B84143A*R106 file_pdf_box
10 - 100 300/520 B84143A*R107 file_pdf_box
16 - 200 300/520 B84143D*R127 file_pdf_box
25 - 180 440/760 B84143A*R021 file_pdf_box
35 - 230 300/520 B84143*R410 file_pdf_box
150 - 2500 310/530,  400/690,  440/760 B84143B*S020_S021_S024 file_pdf_box
180 - 1600 300/520,  440/760 B84143B_K*S080_S081 file_pdf_box
--- --- B84143Q*S020 file_pdf_box
--- --- B84143Q*S080 file_pdf_box

4线滤波器

  • 3相不对称负载应用,节省空间设计
  • B84108:底盘滤波器
  • B84131:电源滤波器
  • B84144A****R120带端子板
  • B84144B****S120带母线,标准性能
  • B84144B****S121带母线,扩展性能

产品搜索

额定电流 (安) 额定电压 (VAC) 型号 PDF
6 - 125 250/440 B84131 file_pdf_box
8 - 200 300/520 B84144A*R120 file_pdf_box
8 - 200 300/520 B84144A*R140 file_pdf_box
10, 20 250/440 B84108 file_pdf_box
16 - 180 250/440 B84144A*R000 file_pdf_box
250 - 600 305/530 B84144B*S120_S121 file_pdf_box

高压共模扼流圈

  • 特殊的机械设计,可增强电气绝缘强度和增加爬电距离
  • 对称干扰抑制约0.3 …1%的杂散电感
  • 位于底板、绕组线上的大电流扼流圈,可作为焊接端子
  • 适用于UL1446 155 (F) 级绝缘系统
  • LR: 0.42 … 3.3 mH
额定电流 (安) 额定电压 (VAC) 型号 PDF
16 - 35 600/350 B82747E6 file_pdf_box
20 - 50 600 B8272xE6 file_pdf_box
--- --- Upon request Serie assignment

大电流共模扼流圈(电源线)

  • 对称干扰抑制约0.3 …1%的杂散电感
  • 基板上的大电流扼流圈
  • 绕组线充当焊接端子
  • 适用于UL1446 155 (F) 级绝缘系统
  • LR: 0.43 .… 7.8 mH
额定电流 (安) 额定电压 (VAC) 型号 PDF
6 - 13 250 B82725S2* file_pdf_box
8, 13 550/320 B82746S file_pdf_box
10 500/300,  520/300 B82746S4103A02* file_pdf_box
10, 12 250 B82726S61*3 file_pdf_box
12 - 26 500/300 B82767S4 file_pdf_box
16 250 B82726S2163 file_pdf_box
18 250 B82726S2183 file_pdf_box
18 440/250 B82747S4183 file_pdf_box
20, 24 250 B82726S22*3 file_pdf_box
20 520/300 B82747S4203A file_pdf_box
20 500/300 B82746S4 file_pdf_box
24, 29 600 B8272xE6 file_pdf_box
25 300 B82726S3223A340 file_pdf_box
30, 35 500/300 B82747S4 file_pdf_box
31 440/250 B82747S6313 file_pdf_box
42 440/250 B82747S4423 file_pdf_box
54 300 B82726S3543 file_pdf_box
--- --- Upon request Serie assignment

标准共模扼流圈

  • 采用特殊绕线技术,拥有高谐振频率
  • 对称干扰抑制约1 …2%杂散电感
  • 环型和D型磁芯设计:由于采用闭合磁芯,阻抗更佳
  • 框式磁芯 (FC) 设计:杂散电感高、差模抑制明显、高度低
  • UL和VDE认证
  • LR: 0.2 … 100 mH

产品搜索

额定电流 (安) 额定电压 (VAC) 型号 PDF
0.3 - 1.8 250 B82731T file_pdf_box
0.3 - 6 250 B82721A, B82721J, B82721K file_pdf_box
0.3 - 2 250 B82720S file_pdf_box
0.3 - 2 250 B82720A, B82720K file_pdf_box
0.3 - 3 250 B82722A, B82722J file_pdf_box
0.35 - 1.8 250 B82731H, B82731M file_pdf_box
0.4 - 2.6 300 B82730G, B82730U file_pdf_box
0.4 - 2.2 250 B82732R, B82732W file_pdf_box
0.4 - 2.8 250 B82721K2*U* file_pdf_box
0.45 - 1.6 250 B82732F file_pdf_box
0.5 - 6 250 B82724B file_pdf_box
0.5 - 6 250 B82724A, B82724J file_pdf_box
0.5 - 8 250 B82723A, B82723J file_pdf_box
0.7 - 2.3 300 B82733F, B82733V file_pdf_box
0.7 - 4.6 250 B82734R, B82734W file_pdf_box
1 - 16 250 B82725A file_pdf_box
1 - 10 250 B82725J file_pdf_box
1.6 - 10 250 B82724J8*N file_pdf_box
4.3 - 10 250 B82724J2*U file_pdf_box
6 - 13 250 B82725S2* file_pdf_box