为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器(中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和有效值电流能力
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 超低等效串联电阻 (ESR)/等效串联电感 (ESL)
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

X2湿度型,工业级

  • +85 °C/85% RH/1000 h/240 V AC
  • +60 °C/95% RH/1000 h/240 V AC
  • 适用于严苛的环境条件
  • 跨线和串联应用
  • 通过UL / IEC标准的X2安全等级认证
  • 在电容量方面具有较高的稳定性

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 305 0.1 - 15 B32922H, B32922J, B32926H, B32926J file_pdf_box

X2

  • X2级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 跨线连接
  • 引线节距:10 … 52.5 mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 305 0.01 - 30 B32921 - B32928 file_pdf_box

X1

  • X1级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 跨线连接
  • 引线节距:10 … 52.5 mm

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 330 0.01 - 6.8 B32911*3, B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3 file_pdf_box
--- 530 0.0068 - 5.6 B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5 file_pdf_box

Y2

  • Y2级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 地 - 线连接
  • 引线节距:10 … 37.5 mm
产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 300 0.001 - 1 B32021, B32022, B32023, B32024, B32026 file_pdf_box

Y1

  • Y1级电磁干扰 (EMC) 抑制

  • 通过国际标准认证

  • 地 - 线连接

  • 引线节距:15 … 22.5 mm

产品搜索

额定电压 (V DC) 均方根电压 (V AC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 500 0.001 - 0.01 B81123 file_pdf_box