为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

中压功率因数校正 (PFC) 电容器和功率因数校正 (PFC) 关键元件

  • 全系列无功功率和谐波滤波元件和系统
  • 中压电容器:并联电源、能量存储、浪涌抑制、谐波滤波
  • 中压附件:真空开关、电抗器

中压浪涌电容器

  • 扩展铝箔设计

  • 低能耗
  • 提供不锈钢 (SS304/SS409) 或低碳钢容器 (CRCA)

  • 经过专门设计的电容器与非感性电阻串联放置
  • 额定电容: 0.05 … 1 µF
  • 额定电压 VR: 1 … 40 kV
  • 衬套数量: 1和 3
  • 衬套数量:1、2和3

  • 温度等级: –5 … +55 °C
  • 安装场所:户外/室内

  • 规格标准: IS 11548
  • RC 时间常数: 1 … 10 µs
  • 配置:1Φ、3Φ(D) 和3Φ(Y)

型号 PDF
B25161 assignment