为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

低压电能质量解决方案

  • 有源谐波滤波系统和静态无功发生器系统

PQSine P系列有源谐波滤波器及电能优化装置

  • 谐波电流补偿,最高达50次谐波(可选)
  • 超快无功补偿(电感和电容)

  • 主动保证负载的平衡

  • 紧凑型设计

  • 高级数字控制

  • 高性能和可靠性

  • 用户友好的菜单操作

  • 安装简单

  • 谐波电流补偿容量:单模块60 A,每个面板最多600 A

  • 系统输入/相数:三相三线制;三相四线制

  • 输入电压(最小值/最大值):三相三线制设备180 … 528 V,三相四线制设备180 … 460 V

  • 频率: 50/60 ±3 Hz

  • 变频技术:三级NPC拓扑结构,12 路IGBT

  • 响应时间:21μs(即时负荷变化响应)

  • 稳态响应时间:<300μs(稳态响应时间到全稳态补偿)

  • 接口:Ethercat 100 Mbit/s、USB、主动传感器总线、显示总线、Modbus TCP/IP

  • 环境温度:-10 … +40 °C,实现所有性能,当温度d≥+55°C以上时,温度每升高1 K,性能下降2%

  • 防护等级:模块和墙壁安装面板为IP20,地面安装面板为IP33(IP54可应要求提供)

订购代码 PDF
B44066F****N*** assignment