为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

高压接触器(HVC)

  • 密封和高速灭弧
  • 工作电压最高可达900 V DC
  • 持续工作电流高达500 A的高压接触器(HVC)

高压接触器(HVC)

  • 双极设计
  • 气体填充和密封设计
  • 无电磁干扰,启动时无浪涌电流相位
  • UL 60947-4-1认证申请中
  • 工作电压最高可达900 V DC
  • 持续工作电流高达500 A
  • 标称开关次数达一百万次
  • 可提供触点卡阻检测
产品搜索

订购代码 PDF
B88269X1000C011 file_pdf_box
B88269X1010C011 file_pdf_box
B88269X1020C011 file_pdf_box
B88269X1030C011 file_pdf_box
B88269X1060C011 file_pdf_box
B88269X1070C011 file_pdf_box
B88269X1090C011 file_pdf_box
B88269X1100C011 file_pdf_box
B88269X1110C011 file_pdf_box
B88269X1120C011 file_pdf_box
B88269X1170C011 file_pdf_box
B88269X1180C011 file_pdf_box
B88269X1190C011 file_pdf_box
B88269X1200C011 file_pdf_box