为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

  • 高纹波电流能力
  • 工作温度最高达+125 °C
  • 极低的等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL)
  • 使用寿命长(> 20年
  • 最佳的热保护理念
  • 特殊的散热底座设计
  • 可应要求采用自熄电解质
  • 紧凑的外壳尺寸

4-/5针焊片端子/焊接引脚式

  • 高纹波电流
  • 使用寿命长(> 20年)
  • 紧凑的外壳尺寸

产品搜索

最高温度 (°C) 额定使用寿命(小时) 额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 型号 PDF
85 >5000 385 - 500 220 - 3300 B43512, B43522 file_pdf_box
85 >10000 350 - 450 270 - 2700 B43513, B43523 file_pdf_box
105 >3000 400 - 450 270 - 1800 B43516, B43526 file_pdf_box

焊片式

  • 高纹波电流
  • 使用寿命长(> 20年)
  • 紧凑的外壳尺寸
  • 特殊的冷却底座设计

产品搜索

最高温度 (°C) 额定使用寿命(小时) 额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 型号 PDF
85 >2000 10 - 100 1200 - 68000 B41231 file_pdf_box
85 >5000, >8000 200 - 600 47 - 2200 B43541 file_pdf_box
85 >8000 200 - 450 56 - 2200 B43624 file_pdf_box
85 >2000 200 - 450 100 - 3300 B43630 file_pdf_box
85 >8000 200 - 450 82 - 2700 B43634 file_pdf_box
105 >5000 400 - 500 68 - 820 B43545 file_pdf_box
105 >2000 10 - 100 820 - 56000 B41252 file_pdf_box
105 >5000 10 - 100 560 - 33000 B41505 file_pdf_box
105 >3000 200 - 450 56 - 2700 B43509 file_pdf_box
105 >3000 200 - 550 47 - 2700 B43544 file_pdf_box
105 >8000 200 - 500 56 - 2200 B43547 file_pdf_box
105 >2000 200 - 450 82 - 3300 B43640 file_pdf_box
105 >2000 400 - 450 120 - 1200 B43641 file_pdf_box
105 >3000 200 - 450 82 - 3300 B43642 file_pdf_box
105 >3000 200 - 450 100 - 3300 B43643 file_pdf_box
105 >5000 200 - 500 47 - 2700 B43644 file_pdf_box