为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电力电子设备用电容器 (EPCOS)

EPCOS(爱普科斯)功率电容器功率高、能效大,常见于电力牵引供电应用。但其适用范围远不止此,可从工业驱动和不间断电源,扩展到用于医学工程的x射线发生器和激光器,再到风电系统。此外,功率电容器还是连接电厂和电网的低损耗高压直流(HVDC)输配电系统的关键元件。

PDF 型号 应用 类型 相位数 额定电容 ( µF )
file_pdf_box
B25620 General purpose,  DC link,  Drives MKP DC 1 40 - 4000
file_pdf_box
B32370, B32371, B32373, B32374 General purpose,  AC-filtering MKD AC 1 10 - 600
file_pdf_box new
B32377, B32378 General purpose,  AC-filtering MKD AC 3 10 - 400
assignment
B25640 Frequency converters,  Resonant filtering,  DC link MKK DC R 1 2600 - 12500
assignment
B25650 Frequency converters,  Resonant filtering,  DC link MKK DC 1 195 - 16400
assignment
B25750 Frequency converters,  Resonant filtering,  DC link MKK DCI, MKK DCI H 1 350 - 6900
file_pdf_box
B32361, B32362 General purpose,  UPS systems,  Wind power MKP AC 1 20 - 600
file_pdf_box
B25631 DC link,  Wind power,  Solar MKP DC LSI 1 50 - 400

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。