目的
提供适用于新能源汽车DC-DC转换器的新型CeraLink™电容器。
解决方案产品
方案电路图
*由爱普科斯所提供的如上图保护方案,并不构成完整的电路设计。客户还需在其特定应用中验证实际的完整电路的性能。
方案优点
- 低ESR、低ESL
- 高电流密度 〉2A/Uf
- 高温、高频环境下损耗低
- 高电容密度, 有效容值随电压升高而上升
- 进一步减小功率模块的尺寸
- 高工作温度和峰值温度, 最高可达150 °C
- 适用高速开关半导体器件和高开关频率应用
提供适用于新能源汽车DC-DC转换器的新型CeraLink™电容器。
*由爱普科斯所提供的如上图保护方案,并不构成完整的电路设计。客户还需在其特定应用中验证实际的完整电路的性能。