为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

车载充电器电源端口雷击1~3 KA防护方案

[---Image_alt---] Teaser_Image

目的

该方案为车载充电器电源端口提供针雷击1~3 KA的防护方案。

解决方案产品

[---Image_alt---] SNF14
放电管: SNF14K385, 
规格书keyboard_arrow_right
[---Image_alt---] SNF14
放电管: SNF 14K420
规格书keyboard_arrow_right

方案电路图

[---Image_alt---] Diagramm

*由爱普科斯所提供的如上图保护方案,并不构成完整的电路设计。客户还需在其特定应用中验证实际的完整电路的性能。

方案优点

  1. 包含了差模及共模防护
  2. 满足雷击8/20 uS波形1~3 KA防护要求, 压敏电阻SNF系列产品工作温度高达125 °C无性能衰减, 适合汽车使用环境。