为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

空调电源口开机浪涌电流抑制方案

[---Image_alt---] Teaser_Image_PTC

目的

该方案为空调电源口提供针对开机浪涌电流的抑制方案。

解决方案产品

[---Image_alt---] PTC_U751
PTC热敏电阻: 带热缩套管PTC - U751
规格书 keyboard_arrow_right

方案电路图

[---Image_alt---] Diagramm

*由爱普科斯所提供的如上图保护方案, 并不构成完整的电路设计, 客户还需在其特定应用中验证实际的完整电路的性能。

方案优点

  1. 抑制开机浪涌电流,发热量远小于固定电阻,避免固定电阻过热影响周边器件。后端短路时,PTC温度上升,阻值增大,断开电路,相当于自恢复保险丝。在-40 ℃ ~ +80 ℃范围内,阻值漂移远小于NTC,重复开关机等情况下仍能有效抑制浪涌电流。
  2. 与盒装PTC相比,此类产品可编带自动化生产,节省人工成本。
  3. 与传统插件PTC相比,提高了产品绝缘性能,可满足AC1500V绝缘耐压测试。