为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铁氧体

  • 推荐用于汽车应用的材料:N49、N87、N92、N95和N97
  • CAN总线扼流圈材料:K1和K10
  • 其他材料的适用性根据变压器设计而定
  • 多种铁氧体附件

E磁芯

  • E磁芯可提供多种尺寸。
  • E磁芯以单件式提供。
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
E 10/5.5/5 N27,  N87 750, 800 file_pdf_box
E 100/60/28 N87,  N97 6500, 6800 file_pdf_box
E 100/60/28DG N87 353 - 761 file_pdf_box
E 12.7/6/6 N87 1400 file_pdf_box
E 13/6.5/3.7 N87 850 file_pdf_box
E 13/6/6.15 N87,  N97 900, 950 file_pdf_box
E 13/7/4 N27,  N30,  N87 45 - 1000 file_pdf_box
E 14/8/4 N27,  N30 860, 1250 file_pdf_box
E 16/6/5 N27,  N87,  N97 1100 - 1250 file_pdf_box
E 16/7/5 N27,  N87 950, 1000 file_pdf_box
E 16/8/5 N27,  N30,  N87 69 - 1400 file_pdf_box
E 16/8/8 N27,  N87 1800, 1900 file_pdf_box
E 19/8/5 N27,  N30,  N87 1050 - 1700 file_pdf_box
E 20/10/11 N27,  N87,  N97 2300, 2500 file_pdf_box
E 20/10/6 N27,  N30,  N87,  N97 60 - 2150 file_pdf_box
E 20/9/6 N27,  N30,  N87,  N97 1300 - 2200 file_pdf_box
E 21/9/5 N27,  N30 900, 1500 file_pdf_box
E 22/15/6 N87 1200 file_pdf_box
E 25.4/10/7 N27,  N30,  N87 122 - 2700 file_pdf_box
E 25/13/7 N27,  N30,  N87,  N97 91 - 2900 file_pdf_box
E 28/10/11 N87 3200 file_pdf_box
E 30/15/7 N27,  N30,  N87 90 - 3100 file_pdf_box
E 32/16/11 N87,  N97 2900, 3000 file_pdf_box
E 32/16/9 N27,  N30,  N87,  N97 145 - 3800 file_pdf_box
E 34/14/9 N27,  N87 2300, 2450 file_pdf_box
E 36/18/11 N27,  N87 183 - 3100 file_pdf_box
E 40/16/12 N27,  N87 411 - 4150 file_pdf_box
E 42/21/15 N27,  N30,  N87,  N97 201 - 7500 file_pdf_box
E 42/21/15DG N87 96 - 207 file_pdf_box
E 42/21/20 N27,  N87,  N97 259 - 5400 file_pdf_box
E 42/21/20DG N87 123 - 267 file_pdf_box
E 47/20/16 N27,  N87 5100, 5600 file_pdf_box
E 47/20/16DG N87 121 - 266 file_pdf_box
E 5 N87 270 file_pdf_box
E 55/28/21 N27,  N87,  N97 292 - 6700 file_pdf_box
E 55/28/21DG N87 179 - 394 file_pdf_box
E 55/28/25 N27,  N87,  N97 295 - 7700 file_pdf_box
E 55/28/25DG N87 209 - 463 file_pdf_box
E 56/24/19 N27,  N87 6300, 6900 file_pdf_box
E 6.3 N30,  N87 380, 700 file_pdf_box
E 65/32/27 N27,  N87,  N97 230 - 7900 file_pdf_box
E 65/32/27DG N87 262 - 477 file_pdf_box
E 70/33/32 N27,  N87,  N97 200 - 10000 file_pdf_box
E 70/33/32DG N87 328 - 602 file_pdf_box
E 8.8 N30,  N87 550, 1000 file_pdf_box
E 80/38/20 N27,  N87,  N97 882 - 4700 file_pdf_box
E 80/38/20DG N87 197 - 352 file_pdf_box

EFD磁芯

  • EFD磁芯可提供多种尺寸。
  • EFD磁芯以单件式提供。
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
EFD 10/5/3 N87,  N97 450, 470 file_pdf_box
EFD 15/8/5 N87,  N97 50 - 820 file_pdf_box
EFD 20/10/7 N87,  N97 100 - 1250 file_pdf_box
EFD 25/13/9 N87,  N97 160 - 2100 file_pdf_box
EFD 30/15/9 N87,  N97 160 - 2150 file_pdf_box

ETD磁芯

  • ETD磁芯可提供多种尺寸。
  • ETD磁芯以单件式提供。
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
ETD 29/16/10 N27,  N87,  N97 124 - 2250 file_pdf_box
ETD 34/17/11 N27,  N87,  N97 80 - 2650 file_pdf_box
ETD 39/20/13 N27,  N87,  N97 115 - 2800 file_pdf_box
ETD 44/22/15 N27,  N87,  N97 150 - 3600 file_pdf_box
ETD 49/25/16 N27,  N87,  N97 188 - 3900 file_pdf_box
ETD 54/28/19 N27,  N87,  N97 229 - 4600 file_pdf_box
ETD 59/31/22 N27,  N87,  N97 311 - 5500 file_pdf_box

ELP磁芯

  • ELP磁芯可提供多种尺寸。
  • ELP磁芯以单件式提供。
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
ELP 102/20/38 N87,  N97 8200, 8500 file_pdf_box
ELP 14/3.5/5 N49,  N87,  N92,  N97 800 - 1150 file_pdf_box
ELP 18/4/10 N49,  N87,  N92,  N97 1900 - 2670 file_pdf_box
ELP 22/6/16 N49,  N87,  N92,  N97 125 - 4600 file_pdf_box
ELP 32/6/20 N49,  N87,  N92,  N97 440 - 5700 file_pdf_box
ELP 38/8/25 N49,  N87,  N92,  N97 400 - 7400 file_pdf_box
ELP 43/10/28 N49,  N87,  N92,  N97 355 - 7500 file_pdf_box
ELP 58/11/38 N87 7400 file_pdf_box
ELP 64/10/50 N49,  N87,  N97 8000, 12500 file_pdf_box

ER磁芯

  • ER磁芯可提供多种尺寸。
  • ER磁芯以单件式提供。
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
ER 11/5 N49,  N87,  N92,  N97 100 - 1200 file_pdf_box
ER 14.5/6 N49,  N87,  N92,  N97 100 - 1500 file_pdf_box
ER 18/3/10 N49,  N87,  N92,  N97 1800, 2300 file_pdf_box
ER 23/5/13 N49,  N87,  N92,  N97 2200, 3000 file_pdf_box
ER 25/6/15 N49,  N87,  N92,  N97 400 - 4100 file_pdf_box
ER 32/5/21 N49,  N87,  N92,  N97 3800 - 5000 file_pdf_box
ER 35/20/11 N27,  N87 125 - 2700 file_pdf_box
ER 42/22/15 N27,  N87 257 - 3700 file_pdf_box
ER 46/17/18 N27 343, 5700 file_pdf_box
ER 49/27/17 N27 3500 file_pdf_box
ER 54/18/18 N27,  N87 620 - 5800 file_pdf_box
ER 9.5/5 N49,  N87,  N92,  N97 40 - 840 file_pdf_box

EQ磁芯

  • EQ磁芯可提供多种尺寸。
  • EQ磁芯以单件式提供。
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
EQ 13/2.85/8.7 N49,  N87,  N92,  N97 1320 - 1700 file_pdf_box
EQ 20/6.3/14 N49,  N87,  N92,  N97 2400 - 3200 file_pdf_box
EQ 25/5.6/18 N49,  N87,  N92,  N97 3600 - 4800 file_pdf_box
EQ 30/8/20 N49,  N87,  N92,  N97 3270 - 4500 file_pdf_box

RM磁芯

  • RM磁芯是低损耗/高可靠性滤波器线圈的理想之选。尺寸规格符合IEC 60431标准
  • RM磁芯成套供应
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
RM 10,  RM 10 Low Profile N30 - T38 250 - 16000 file_pdf_box
RM 12,  RM 12 Low Profile N30 - N97 160 - 8700 file_pdf_box
RM 14,  RM 14 Low Profile N41,  N49,  N87,  N92,  N97 160 - 7100 file_pdf_box
RM 4,  RM 4 Low Profile K1 - T38 16 - 5000 file_pdf_box
RM 5,  RM 5 Low Profile K1 - T38 25 - 7700 file_pdf_box
RM 6,  RM 6 Low Profile K1 - T38 40 - 10500 file_pdf_box
RM 7,  RM 7 Low Profile N30 - T38 160 - 11500 file_pdf_box
RM 8,  RM 8 Low Profile N30 - T38 160 - 12500 file_pdf_box

RM磁芯薄型化

  • 薄型化RM磁芯尺寸规格符合IEC 61860标准
  • 薄型化RM磁芯成套供应
产品搜索

磁芯形状 材料 (磁芯) AL值 (nH) PDF
RM 10 Low Profile N49,  N87 3700, 5200 file_pdf_box
RM 12 Low Profile N49,  N87 4500, 6300 file_pdf_box
RM 14 Low Profile N49,  N87 5100, 7100 file_pdf_box
RM 4 Low Profile N49,  N87 950, 1300 file_pdf_box
RM 5 Low Profile N49,  N87 1700, 2400 file_pdf_box
RM 6 Low Profile N49,  N87 2200, 3000 file_pdf_box
RM 7 Low Profile N49,  N87 2400, 3300 file_pdf_box
RM 8 Low Profile N49,  N87 2900, 4100 file_pdf_box