为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

负温度系数 (NTC) 热敏电阻

负温度系数 (NTC) 热敏电阻负温度系数 (NTC) 温度探头
  • 长期稳定性
  • 高测量精度
  • 响应时间短
  • 可测量高达+260 °C的温度
  • 耐热性好,高度稳定
  • 坚固耐用的设计
  • 紧凑型设计
  • SMD封装负温度系数 (NTC) 热敏电阻符合AEC-Q200认证

风道传感器

  • 轻量全塑料型,响应时间

蒸发器翅片温度传感器

  • 可直接测量蒸发器翅片温度的金属管传感器

蒸发器空气温传感器

  • 负温度系数 (NTC) 传感器直接安装在气流中,可实现快速的响应
  • 注塑设计
  • 耐潮湿

阳光传感器

  • 单和双阳光传感器(带微光功能)

双传感器

  • 借助线束组合在一起的负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 传感器

室外温度传感器

  • 注塑型封装
  • 可提供电缆连接或集成接头型
  • 耐潮湿
  • 定制产品

表贴式负温度系数 (NTC) 热敏电阻

  • 工作温度最高可达+150 °C
  • 符合AEC-Q200认证
  • 温度范围:–40 … +150 °C
  • 封装尺寸:
    0402、0603和0805
  • B公差:
    ±3%(特定型号可达±1%)
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±1 - ±5 B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 10 - 100 ±1 - ±5 B57332V5 - B57356V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±3, ±5 B57442V5, B57451V5, B57452V5 file_pdf_box
--- --- --- Kit file_pdf_box