为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻

引线式圆片和CU压敏电阻

  • 汽车级规格(负载突降、起动)
  • 稳定的保护等级
  • 最小的漏电流
  • 工作温度高达+125 °C
  • 抗循环热应力性能高
  • 符合AEC-Q200认证

S07…AUTO (D1)

  • 吸收能量大,特别适用于负载突降的情况下
  • 具备起动能力
  • 工作温度高达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 尺寸 PDF
16 14 250 2300 S07K14AUTOS2D1 file_pdf_box
50 48 250 900 S07V42AUTOS2D1 file_pdf_box

S10…AUTO (D1)

  • 吸收能量大,特别适用于负载突降的情况下
  • 具备起动能力
  • 工作温度高达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 尺寸 PDF
16, 20 14, 17 500 4400, 5200 S10K14AUTO, S10K14AUTOS5D1, S10K17AUTO file_pdf_box
50 48 500 2100 S10V42AUTOS5D1 file_pdf_box

S14…AUTO (D1)

  • 吸收能量大,特别适用于负载突降的情况下
  • 具备起动能力
  • 工作温度高达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 尺寸 PDF
16 - 34 14 - 30 1000 5000 - 10000 S14K14AUTO, S14K14AUTOS5D1, S14K17AUTO, S14K30AUTO file_pdf_box
50 48 1000 3550 S14V42AUTOS5D1 file_pdf_box

S20…AUTO (D1)

  • 吸收能量大,特别适用于负载突降的情况下
  • 具备起动能力
  • 工作温度高达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 尺寸 PDF
16 - 34 14 - 30 2000 9400 - 19000 S20K14AUTO, S20K17AUTO, S20K25AUTO, S20K30AUTO file_pdf_box
50 48 2000 6750 S20V42AUTOS5D1 file_pdf_box

CU压敏电阻

  • 符合ISO 7637,
    pulse 5标准的起动和负载突降保护功能
  • SMT封装标准片状压敏电阻具有过压保护功能
    (5和7 mm直径)
  • 符合AEC-Q200认证
  • WLD: 6 … 12 J
  • 封装尺寸:3225和4032
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 尺寸 PDF
14 - 31 11 - 25 100, 250 850 - 2750 CU3225K11G2 - CU4032K25G2 file_pdf_box
16 - 34 14 - 30 100, 250 600 - 2300 CU3225K14AUTOG2 - CU4032K30AUTOG2 file_pdf_box