为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

负温度系数 (NTC) 热敏电阻

负温度系数 (NTC) 热敏电阻负温度系数 (NTC) 温度探头
  • 长期稳定性
  • 高测量精度
  • 响应时间短
  • 可测量高达+260 °C的温度
  • 耐热性好,高度稳定
  • 坚固耐用的设计
  • 紧凑型设计
  • SMD封装负温度系数 (NTC) 热敏电阻符合AEC-Q200认证

风道传感器

  • 轻量全塑料型,响应时间

蒸发器翅片温度传感器

  • 可直接测量蒸发器翅片温度的金属管传感器

蒸发器空气温传感器

  • 负温度系数 (NTC) 传感器直接安装在气流中,可实现快速的响应
  • 注塑设计
  • 耐潮湿

阳光传感器

  • 单和双阳光传感器(带微光功能)

双传感器

  • 借助线束组合在一起的负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 传感器

室外温度传感器

  • 注塑型封装
  • 可提供电缆连接或集成接头型
  • 耐潮湿
  • 定制产品

玻璃封装负温度系数 (NTC) 热敏电阻 G1541, G1551, G1561

  • 耐高温
  • 具有高绝缘电压的绝缘电线
  • 非标线配置
  • 温度范围:–55 … +260 °C
    (G1541:+250 °C)
  • 绝缘电阻:> 100 MΩ
    500 V DC (1s)
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
55/250/56 5 - 100 ±2, ±3 G1541 file_pdf_box
55/260/56 2 - 230 ±2, ±3 G1551 file_pdf_box
55/260/56 2 - 230 ±2, ±3 G1561 file_pdf_box

引线式负温度系数 (NTC) 热敏电阻 S86*, S87*, S88*

  • 非标线配置
  • 线长可达500 mm
  • 用于自动加工的编带式包装
  • 引线间距2.5和5.0 mm(S87*和S88*)
  • UL认证 (S86*)
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
40/100/56,  55/155/56 2 - 100 ±1 - ±5 S861 file_pdf_box
40/150/21 10 - 85 ±5 S860 file_pdf_box
55/155/56 3 - 30 --- S863 file_pdf_box
55/155/56 2 - 5 ±1, ±3 S864 file_pdf_box
55/155/56 2 - 50 ±1 - ±5 S867 file_pdf_box
55/155/56 3 - 30 --- S869 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S871 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S875 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S881 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S885 file_pdf_box

蒸发器翅片温度传感器

  • 耐湿性:
    浸水测试3,000 h/+80 °C
  • 响应时间短
  • 采用电缆设计
  • 绝缘导线具有较高的绝缘电压
  • 客户定制解决方案
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
–40 … +85 °C --- --- B58* assignment

蒸发器气温传感器

  • 浸水测试:2,000 h/ +25 °C
  • 热循环:
    在–30 °C / +90 °C温度液体中
    1,000次循环(转换时间< 30 s)
  • 温度范围:–40 … +100 °C
  • 客户定制解决方案

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
–40 … +100 °C --- --- B58* assignment

风道传感器

  • 响应时间:
    < 15 s(在5 m/s的空气中)
  • 长达144 h的喷盐试验
  • 接头直接模铸在传感器上
  • 夹持设计便于快速而可靠地安装
  • 客户定制解决方案
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
–40 … +90 °C --- --- B58* assignment

室外温度传感器

  • 耐湿性:
    浸水测试2,000 h/+80 °C
  • 热循环:
    480次施加电压循环,
    120,000次开关循环
  • 热冲击:
    2,00次空气循环
    (在空气中,转换时间< 30 s)
  • 防护等级:
    IP6K6和IPX9K(持续30 s)
  • 客户定制解决方案
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
–40 … 85 °C --- --- B58* assignment

阳光传感器(带微光功能)

  • 单和双检测元件配置
  • 高分辨率和灵敏度
  • 最佳角度特性
  • 模拟信号
  • 微光功能
  • 温度范围:
    –40 … +100 °C
  • 客户定制解决方案

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
–40 … +100 °C --- --- B58* assignment