为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

  • 等效串联电阻低
  • 高可靠性
  • 纹波电流能力高
  • 紧凑型设计
  • 可提供符合AEC-Q200认证的电容器

引线式

  • •提供不同的引线方案,例如:J引线、切割引线
  • 使用寿命:
    +105 °C,10,000小时
    +125 °C,7,000小时
    +135 °C,3,000小时
  • •可提供晶须缓解解决方案
  • 使用寿命长达15年
产品搜索

额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 型号 PDF
10 - 100 22 - 10000 B41858 file_pdf_box
10 - 75 47 - 10000 B41866 file_pdf_box
10 - 63 47 - 10000 B41888 file_pdf_box
16 - 100 47 - 3300 B41859 file_pdf_box
25 - 100 200 - 6800 B41895 file_pdf_box
25 - 50 180 - 4700 B41896 file_pdf_box