为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

正温度系数 (PTC) 热敏电阻

  • 具有过流保护功能
  • 极限温度传感器
  • 加热元件
  • 浪涌电流抑制器

表贴式正温度系数 (PTC) 热敏电阻 加强型

  • 响应快速而可靠
  • UL审批
  • 符合AEC-Q200 rev. D认证
  • 传感温度:
    +70 … +145 °C(步距+10 °C)
  • 温度公差:±5 °C
  • Vmax: 32 V
  • 封装尺寸: 0402, 0603, 0805
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
470,  680 32 A421, A641, A721 file_pdf_box