为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

陶瓷瞬态电压抑制器 (CTVS) - MLV和SHCV

  • 双向静电放电保护
  • 高静电放电稳定性,符合IEC 61000-4-2 4级和ISO 10605标准
  • 汽车专用系列具有起动和负载突降保护功能(符合ISO 7637标准)
  • 镍栅系列符合AEC-Q200过AEC-Q200认证

汽车专用E系列

  • 可提供高达30 kV的静电放电保护
  • 漏电流小
  • 调整电容可用于额外的电磁干扰滤波
  • 具备起动和负载突降保护能力
  • 符合AEC-Q200认证
  • WLD: 1 … 25 J
  • 封装尺寸:
    0603、0805、1206、1210、1812和2220

最大工作电压 (V AC) 最大工作电压 (V DC) 电容, 典型 (pF) 尺寸 PDF
11 - 25 14 - 32 3 - 15000 CT0402L14G - CT2220S14BAUTOG file_pdf_box
14, 25 16, 32 3 - 15 CT0603L25HSG_E, CT0603S14AHSG_E, CT0603V150RFG_E file_pdf_box