为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

  • –55 °C - +150 °C宽温度范围
  • 微型尺寸
  • 机械强度高
  • 适用于无引线焊接剖面(符合JEDEC J-STD 020D标准)
  • 符合AEC-Q200认证

CAN-/ FlexRay总线扼流圈

  • 微型ACT45B、B82789尺寸仅为1812
  • 双线并绕和分别绕组
  • 最高温度可达+150 °C
  • 适合回流焊和胶粘
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
0.1 - 1.2 B82793C0, B82793S0 file_pdf_box
0.15, 0.2 ACT45B file_pdf_box
0.15 - 0.3 B82789C0, B82789S0 file_pdf_box

E磁芯扼流圈

  • 大饱和电流
  • 纹波电流能力强
  • 低损耗
  • LR: 0.5 … 35 μH
  • lR: > 50 A
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
--- Kit file_pdf_box
--- B82559*A025 file_pdf_box
--- B82559*A020 file_pdf_box
--- B82559*A013 file_pdf_box
--- B82559*A019 file_pdf_box
--- B82559*A016 file_pdf_box
--- Kit file_pdf_box
--- Kit file_pdf_box
--- Kit file_pdf_box
--- Kit file_pdf_box

功率电感器

  • 可提供屏蔽与非屏蔽版本
  • 直流电阻低
  • 温度可达+150 °C
  • 符合AEC-Q200认证
  • LR: 0.82 …1000 μH
  • 封装尺寸:6 × 6 … 12 × 12 mm
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
--- B82475M1 file_pdf_box
--- B82473M1 file_pdf_box
--- B82477P2 file_pdf_box
--- B82464P4 file_pdf_box
--- B82472P6 file_pdf_box
--- B82462A4 file_pdf_box
--- B82477P4 file_pdf_box
--- B82464G4 file_pdf_box
--- B82464A4 file_pdf_box
--- B82462G4 file_pdf_box

SIMID 0603-C

  • 镀铜陶瓷芯
  • 激光切割绕组
  • 环氧涂层
  • LR: 1 … 220 nH
  • 封装尺寸:0603
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
0.11 - 1.8 B82496C file_pdf_box

SIMID 0805-F

  • 陶瓷芯的立方体线圈
  • 真空吸头的环氧模塑平顶
  • 绕组两端焊接在终端上
  • LR: 2.7 … 820 nH
  • 封装尺寸:0805
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
0.08 - 1 B82498F file_pdf_box
0.18 - 1 B82498F3*001 file_pdf_box

SIMID 1210-H

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃成型
  • LR: 1 … 680 μH
  • 封装尺寸:1210
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
0.061 - 1.15 B82422H file_pdf_box

SIMID 1812-T/C

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃成型
  • LR: 1 … 1000 μH
  • 封装尺寸:1812
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
0.055 - 0.6 B82432C file_pdf_box
0.07 - 1.3 B82432T file_pdf_box

SIMID 2220

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃成型
  • LR: 1 μH … 10 mH
  • 封装尺寸:2220
产品搜索

额定电流 (安) 型号 PDF
0.025 - 1.8 B82442A file_pdf_box
0.046 - 3.51 B82442T file_pdf_box